Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 1m, 1Ö+1S, M12

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XX
    Sensortyp
    Ultraschallsensor
    Name der Reihe
    „General Purpose“
    Bezeichnung des Sensors
    XX6
    Sensorausführung
    Zylindrisch M30
    Meldesystem
    Lichttaster
    Nennschaltabstand
    1 m einstellbar mit Teach-in-Taste
    Material
    Kunststoff
    Typ des Ausgangssignals
    Digital
    Funktion digitaler Ausgang
    1Ö+1S
    Verdrahtungstechnik
    4-drahtig
    Digitaler Ausgang
    PNP
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12...24 V DC mit Verpolungsschutz
    elektrische Verbindung
    Stecker M12 4-polig
    Schaltabstand [Sd]
    0,051…0,991 m
    Strahlwinkel
    10 °
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht IEC 60529
    Zusatzmerkmale
    Gehäusematerial
    ULTEM
    Frontmaterial
    Silikon
    Gewindetyp
    M30 x 1,5
    Versorgungsspannungsgrenzen
    10…28 V DC
    Funktion verfügbar
    Ohne Synchroniserungsmodus
    gesicherter Schaltabstand
    0,051…0,991 m (Lernmodus)
    maximaler Öffnungsweg
    2,5 mm
    Blind-Zone
    0…51 mm
    Übertragungsfrequenz
    200 kHz
    Wiederholungsgenauigkeit
    0,9 %
    Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
    -7…7 °
    Mindestgröße von erkannten Objekten
    Zylinderdurchmesser 1,6 mm bei 0,635 m
    Status-LED
    Unterstützung für Inbetriebnahme: 1 LED (grün/rot (blinkend))
    Leistungsaufnahme
    50 mA
    maximaler Schaltstrom
    100 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    maximum voltage drop
    1 V
    Taktfrequenz
    <= 10 Hz
    maximum delay first up
    720 ms
    maximum delay response
    20 ms
    maximum delay recovery
    20 ms
    Beschriftung
    CE
    Gewindelänge
    45 mm
    Höhe
    35 mm
    Breite
    35 mm
    Tiefe
    85 mm
    Produktgewicht
    0,091 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60947-5-2
    Produktzertifizierungen
    CCSAus
    UL
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Vibrationsfestigkeit
    +/-1 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    8 kV Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-2
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    1 kV Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Portugiesisch
    • Italienisch
    • Französisch
    • Spanisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for XX630A1PCM12: ultrasonic sensor cylindrical M30 - Sn 1 m - NC + NO - M12 connector (Version 1.0)
    Ultrasonic sensors M30 sensing distance 1m (Version 1.1)
    Ultrasonic sensors M30 sensing distance 1m (Version 1.1)
    CAD file (on TraceParts) for XX630A1PCM12: ultrasonic sensor cylindrical M30 - Sn 1 m - NC + NO - M12 connector (Version 2.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XX630A...M12 - XX630S1..M12 Cylindrical Ultrasonic Sensor M30 with adjustable sensing distance, Instruction Sheet (Version 02)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XX..., SC..., VM... and SM... Ultrasonic sensors, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XX2/5/6/7/8/9/A/B/R/S/T/V... ultrasonic proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /