Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

M18-Ultraschallsensor, Metall, Sn 50mm, NPN 1S, 2m Kabel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XX
    Sensortyp
    Ultraschallsensor
    Name der Reihe
    „General Purpose“
    Bezeichnung des Sensors
    XXV
    Sensorausführung
    Zylindrisch M18
    Meldesystem
    Lichttaster
    Nennschaltabstand
    0,05 m fest
    Material
    Metall
    Typ des Ausgangssignals
    Digital
    Funktion digitaler Ausgang
    1S
    Verdrahtungstechnik
    3-drahtig
    Digitaler Ausgang
    NPN
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    12...24 V DC mit Verpolungsschutz
    elektrische Verbindung
    Kabel, 2 m Kabellänge
    Schaltabstand [Sd]
    0,003…0,05 m
    Strahlwinkel
    10 °
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht IEC 60529
    Zusatzmerkmale
    Gehäusematerial
    Messing
    Frontmaterial
    Epoxid
    Gewindetyp
    M18 x 1
    Versorgungsspannungsgrenzen
    10…36 V DC
    gesicherter Schaltabstand
    0,003…0,05 m
    maximaler Öffnungsweg
    3 mm
    Blind-Zone
    0…3 mm
    Übertragungsfrequenz
    360 kHz
    Wiederholungsgenauigkeit
    1,5 %
    Abweichungswinkel von 90° zum zu erfassenden Objekt
    -8…8 °
    Mindestgröße von erkannten Objekten
    Zylinderdurchmesser 2 mm bei 0,02 m
    Status-LED
    Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
    Leistungsaufnahme
    15 mA
    maximaler Schaltstrom
    200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
    maximum voltage drop
    2 V
    Taktfrequenz
    <= 80 Hz
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    4 ms
    maximum delay recovery
    4 ms
    Beschriftung
    CE
    Gewindelänge
    51 mm
    Höhe
    18 mm
    Breite
    18 mm
    Tiefe
    65 mm
    Produktgewicht
    0,11 kg
    Montage
    Normen
    IEC 60947-5-2
    Produktzertifizierungen
    CULus
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Vibrationsfestigkeit
    +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    50 gn auf allen 3 Achsen für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
    8 kV Ebene 4 entspricht IEC 61000-4-2
    Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
    10 V/m Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-3
    Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
    1 kV Ebene 3 entspricht IEC 61000-4-4
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for XXV18B1NAL2: Ultrasonic sensor - M18 metal - Sn 50mm - NPN NO - cable 2m (Version 2.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XX..., SC..., VM... and SM... Ultrasonic sensors, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.