![Bild ZB5AS84W2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPFJR18128&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![Bild ZB5AS84W2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XB5_633_CPFJR18128&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild ZB5AS84W2B Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AS84W2B_Front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZB5AS84W2B_Right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
2 Videos
Not-Aus/Not-Halt-Schalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, Drehentriegelung
ZB5AS84W2B
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung:
Farbe der Lichtquelle:
EAN Code: 3606489744946
Modularer Aufbau aus Kunststoff für schnelle und einfache Installation
Ideal für den universellen Einsatz im Maschinen- und Schaltschrankbau sowie in Gebäuden
Höchste Robustheit für raue Umgebungsbedingungen
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.