Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 2Ö+1S, Sprungf., Pg 13

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschaltergehäuse
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZCKJ
    Gehäusetyp
    Befestigt
    Produktkompatibilität
    XCKJ
    zugehöriger Kopf
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE23
    ZCKE61
    ZCKE619
    ZCKE62
    ZCKE629
    ZCKE63
    ZCKE64
    ZCKE65
    ZCKE66
    ZCKE67
    Gehäusematerial
    Metall
    Kabeleinführung
    1 Kabeleinführung für Pg 16 Kabelverschraubung
    Anzahl der Pole
    3
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    2Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Mit Sprungfunktion
    Anzahl von Stufen
    1 1 Position
    Material der Kontakte
    Versilberte Kontakte
    Zusatzmerkmale
    Lokale Anzeige
    Ohne
    elektrische Verbindung
    Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
    Positivöffnung
    Mit
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,01 m/min
    Nennbetriebsstrom Ie
    1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    thermischer Strom [Ithe]
    6 A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14 Kontaktblock
    300 V entspricht UL 508 Kontaktblock
    400 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1 Kontaktblock
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    0,25 mOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60664
    6 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    10 A von gG Patrone Sicherung
    elektrische Lebensdauer
    5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 13 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 9 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    Breite
    52 mm
    Höhe
    72 mm
    Tiefe
    30 mm
    Produktgewicht
    0,21 kg
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP66
    Schutzart (IK)
    IK05
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-70 °C für Standard
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umweltbedingungen
    Standard
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Datum 06.09.18
    Größe 63.2 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 04.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 04.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.