Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ZCKM-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, gestuft schaltend, M20

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschaltergehäuse
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZCKM
    Gehäusetyp
    Befestigt
    Produktkompatibilität
    XCKM
    zugehöriger Kopf
    ZCKD02
    ZCKD05
    ZCKD06
    ZCKD08
    ZCKD10
    ZCKD109
    ZCKD15
    ZCKD16
    ZCKD17
    ZCKD21
    ZCKD219
    ZCKD23
    ZCKD239
    ZCKD41
    ZCKD59
    ZCKD81
    ZCKD91
    ZCKD029
    Gehäusematerial
    Metall
    Kabeleinführung
    3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5 Kabelverschraubung
    Anzahl der Pole
    2
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend, BBM
    Anzahl von Stufen
    1 1 Position
    Material der Kontakte
    Versilberte Kontakte
    Zusatzmerkmale
    Lokale Anzeige
    Ohne
    elektrische Verbindung
    Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
    Positivöffnung
    Mit
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    6 m/min
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    thermischer Strom [Ithe]
    10 A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V entspricht CSA C22.2 No 14 Kontaktblock
    300 V entspricht UL 508 Kontaktblock
    500 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1 Kontaktblock
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    0,25 mOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht IEC 60664
    6 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    10 A von gG Patrone Sicherung
    elektrische Lebensdauer
    5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 13 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 9 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    Breite
    64 mm
    Höhe
    64 mm
    Tiefe
    30 mm
    Produktgewicht
    0,21 kg
    Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
    (11-12)NC
    (21-22)NC
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP66
    Schutzart (IK)
    IK05
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-70 °C für Standard
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umweltbedingungen
    Standard
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Datum 06.09.18
    Größe 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for ZCKM5H29: Limit switches OsiSense XC, classic metallic 64*64*30 3 cable entries type XCKM, sub assembly body (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKM... and ZCKM... limit switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XCKB..., XCKL/M/ML/MR..., ZCKL/M/ML..., XCKP/T..., XCKS... and ZCKS/SD... limit switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCKM... and ZCKM/MD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.04.19
    Größe 200 B
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.04.19
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.