Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ZCKY-Positionsschalterhebel, Elastomer Rollenhebel Ø 50mm, (-25)-70 °C

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschalterhebel
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZCKY
    Produktkompatibilität
    XCKL
    XCKM
    XCKS
    zugehöriger Kopf
    ZCKD05
    Bewegung des Steuerkopfes
    Drehachse
    Operatortyp
    Rollenhebel Federrückstellung Elastomer (Rollenhebel 50 mm Durchmesser)
    Ansatztyp
    Seitliche Anfahrrichtung
    Zusatzmerkmale
    Schalterbetätigung
    Durch 30° Nocke
    Positivöffnung
    Ohne
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25-70 °C für Standard
    Umgebungstemperatur zur Lagerung
    -40-70 °C für Standard
    Umweltbedingungen
    Standard
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.