Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

LIMIT SWITCH METAL - 1 NO AND 1 NC - ZCMD

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZCMD
    Design
    Miniatur
    Gehäusetyp
    Hilfschaltergehäuse
    zugehöriger Kopf
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    ZCEH0
    ZCEH2
    Gehäusematerial
    Metall
    Anzahl der Pole
    2
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1Ö+1S
    Betrieb der Kontakte
    Mit Sprungfunktion
    Zusatzmerkmale
    Produktkompatibilität
    XCMD
    zugehörige Anschlusskomponente
    ZCMC21L1
    ZCMC21L10
    ZCMC21L2
    ZCMC21L3
    ZCMC21L5
    ZCMC21L7
    ZCMC21E1
    ZCMC21E10
    ZCMC21E2
    ZCMC21E3
    ZCMC21E5
    ZCMC21E7
    ZCMC21T1
    ZCMC21T2
    ZCMC21T5
    elektrische Verbindung
    Plug-in ohne vorverkabelten Anschluss
    Kabellänge
    0 m
    Kontaktisolationsform
    Zb
    Material der Kontakte
    Versilberte Kontakte
    Positivöffnung
    Mit
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,01 m/min
    Kontaktcodebezeichnung
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht CSA C22.2 No 14
    300 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht UL 508
    400 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-5-1
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    < 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht IEC 60664
    4 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    6 A Patrone Sicherung gG
    elektrische Lebensdauer
    5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    Breite
    30 mm
    Höhe
    50 mm
    Tiefe
    16 mm
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Nachhaltigkeit
    ROHS
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.18
    Größe 200 B
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.