Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

ZCMD-Pos.sch.geh., 2Ö+2S, vergoldete Kontakte, Sprungfunktion, 2m Kabel

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    OsiSense XC
    Name der Reihe
    Standardformat
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschaltergehäuse
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZCMD
    Design
    Miniatur
    Gehäusetyp
    Befestigt
    zugehöriger Kopf
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    Gehäusematerial
    Zamak
    Anzahl der Pole
    4
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    2Ö+2S
    Betrieb der Kontakte
    Mit Sprungfunktion
    Zusatzmerkmale
    Produktkompatibilität
    XCMD
    elektrische Verbindung
    Festes Kabel
    Kabellänge
    2 m
    Zusammensetzung des Kabels
    9 x 0,34 mm²
    Kabelisolierung
    PvR
    Kontaktisolationsform
    Zb
    Material der Kontakte
    Vergoldete Kontakte
    Positivöffnung
    Mit
    minimale Betätigungsgeschwindigkeit
    0,01 m/min
    Nennisolationsspannung Ui
    300 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht CSA C22.2 No 14
    300 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht UL 508
    400 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-5-1
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    < 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    4 kV entspricht IEC 60664
    4 kV entspricht IEC 60947-1
    Kurzschlussschutz
    6 A von gG Patrone Sicherung
    elektrische Lebensdauer
    5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit: < 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
    Breite
    30 mm
    Höhe
    50 mm
    Tiefe
    16 mm
    Produktgewicht
    0,255 kg
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Limit switches OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    Datum 06.09.18
    Größe 63.2 MB
    Interrupteurs de position OsiSense XC Standard (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Version 1.1)
    Bodies with gold contact with XCM D cable (Version 1.1)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.