Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Hilfsschalter o. Rastung, 1Ö, rückseitige Montage

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    Produkt oder Komponententyp
    Hilfsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    ZENL
    Zielort Produkt
    Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
    Für XAPS-Kontrollstation
    Montage des Blocks
    Rückseitige Montage
    Verkauf je unteilbare Menge
    5
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    1 NC
    Zusatzmerkmale
    Bauweise
    Für Kundenbaugruppe
    Produktgewicht
    0,015 kg
    Betrieb der Kontakte
    Gestuft schaltend
    Zwangsöffnung
    Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK
    Betriebsweg
    1.5 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
    4.3 mm (Gesamtweg)
    Betätigungskraft
    2 N (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    Anschlüsse - Klemmen
    Klemmen mit Schraubklemmung <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Klemmen mit Schraubklemmung >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende entspricht EN/IEC 60947-1
    Anzugsmoment
    0,8-1,2 N.m entspricht EN 60947-1
    Schraubenkopfform
    Kreuz, Philips Nr. 1
    Kreuz, Pozidriv-Schraubendreher Nr. 1
    Geschlitzt, flach Ø 4 mm
    Geschlitzt, flach Ø 5,5 mm
    Material der Kontakte
    Silberlegierung (Ag/Ni)
    Widerstand zwischen Anschlüssen
    <= 25 MOhm
    Kurzschlussschutz
    10 A Patronensicherung, gG entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
    Nennisolationsspannung Ui
    600 V, Verschmutzungsgrad: 3 entspricht EN/IEC 60947-1
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
    Nennbetriebsstrom Ie
    3 A bei 240 V AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    6 A bei 120 V AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bei 600 V DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bei 250 V DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A bei 125 V DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A bei 600 V AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
    elektrische Lebensdauer
    1000000 Zyklen AC-15 bei 2 A 230 V bei 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen AC-15 bei 3 A 120 V bei 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen AC-15 bei 4 A 24 V bei 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen DC-13 bei 0,2 A 110 V bei 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    1000000 Zyklen DC-13 bei 0,5 A 24 V bei 3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0.5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
    elektrische Zuverlässigkeit
    λ < 10exp(-8) bei 17 V und 5 mA entspricht EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-6) bei 5 V und 1 mA bei sauberer Umgebung entspricht EN/IEC 60947-5-4
    zusätzliche Informationen
    Montage auf eingebauter Platte im Gehäuse
    Code für den elektrischen Aufbau
    SR1 (Menge <= 3)
    SR2 (Menge <= 2)
    MR1 (Menge <= 2)
    Montage
    Schutzbehandlung
    TH
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40-70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40-70 °C
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529
    Normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Vibrationsfestigkeit
    5 gn (f = 12-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
    Stoßfestigkeit
    30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 1.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Version 2.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LE1D... D.O.L. starters, non-reversing (Version 10)
    DE1DS.... Enclosures for D.O.L. starters (Version 06)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Datum 14.11.18
    Größe 456.9 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.