USV-Laufzeit für Gamer
Online zu bleiben war noch nie so wichtig beim Spielen. Das kleinste Flimmern kann Sie vom Geschehen ablenken. Bleiben Sie online und im Spiel mit APC Back-UPS ™ Pro Gaming.

Bleiben Sie online mit einer Gaming-USV
Ihren Router mit Strom versorgen
Denken Sie daran, Ihren Router an die Gaming-USV anzuschließen, um die Internetverbindung auch bei einem Stromausfall sicherzustellen.
Router oder Modem?
Es gibt Modem/Router und dann gibt es ein Modem und einen Router. Wenn sie getrennt sind, stellen Sie sicher, dass Sie eine Ersatzstromversorgung für beide haben, um online zu bleiben.
Überprüfen Sie Ihr Internet
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Internetsetup haben, wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um festzustellen, welche Geräte eine Ersatzstromversorgung benötigen.
Gaming-USV-Laufzeit
Wenn Sie einen Stromausfall haben und von einer Gaming-USV versorgt werden, haben Sie nicht unbegrenzt Strom – nur genug, um das entscheidende Zeitfenster bis zum Sieg zu verlängern. Und die Streamer haben Zeit, sich von ihren Followern zu verabschieden und alles abzuschalten. Denken Sie daran, dass die Laufzeit je nach Setup und Nutzung variiert.
Wie lange wird die Gaming-USV meine Geräte mit Strom versorgen?*
Nintendo® Switch (180 W)35 min
Xbox® Serie X (325 W)15 min
PlayStation® 5 (380 W)11 min
Gaming-Laptop (275 W)20 min
Gaming-PC (475 W)10 min
Holen Sie sich die nötige Absicherung.
Die leistungsstarke 1320 W/2200 VA-USV schützt Ihre wichtigen Geräte. Pufferbatterien und Steckdosen mit Überspannungsschutz sorgen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Über die drei USB-Anschlüsse können Sie Ihre Geräte problemlos aufladen.
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.