Veolia Water: Schlüsselzahlen der Kundengeschichte
- 15%
Energieeinsparungen pro Jahr
- 20%
höhere Produktionseffizienz
- 24
Stunden Betriebskontinuität
Grundlagen der industriellen Transformation heute
Führende Unternehmen im Bereich der industriellen Transformation nutzen eine Vielzahl digitaler Technologien, um eine beispiellose betriebliche Effizienz zu erzielen.
Veolia Water spart Energie, ohne dabei die Flexibilität und Zuverlässigkeit ihrer Abwasseraufbereitungsanlage zu beeinträchtigen.
Entdecken Sie EcoStruxure.
Erfahren Sie mehr über die Potentiale Ihres Unternehmens mit EcoStruxure™: Innovation auf allen Ebenen
Die Herausforderung
• Implementierung eines fortschrittlichen Kontrollsystems für die Abwasseraufbereitung im Inneren eines Tunnels
• Sicherstellung von Betriebskontinuität, Zuverlässigkeit und Sicherheit
• Flexibilität bei der Verwaltung saisonaler Wasserschwankungen von 2.500 bis zu 8.500 m3/h
• Reduzierung von CapEx/OpEx
• Einhaltung strenger Qualitätsstandards und Vorschriften
• Eine nachhaltige Lösung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt

Die Lösung
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz mit EcoStruxure Solutions
Apps, Analysen und Serviceangebote: Betriebs- und Energiemanagement der Anlage
Edge-Steuerung: EcoStruxure Hybrid DCS
Vernetzte Produkte: Altivar-Maschinenantriebe, Leistungsmesser, NS- und MS-Schalttafeln
• Schaltschränke mit einer speziellen Mittelspannungsschalttafel, entsprechenden Niederspannungsschalttafeln und einer Automatisierungsschalttafel (SPS und HMI).
• Schalttafeln lassen sich durch eine intelligente und kommunikative Infrastruktur, die für alle wichtigen Industrienetzwerke verfügbar ist (Ethernet TCP/IP, PROFIBUS-DP, Modbus usw.), in die Infrastruktur des Standorts integrieren.
• Die Automatisierungskomponente nutzt eine EcoStruxure Hybrid DCS-Lösung. Die Automatisierungsarchitektur bietet:
– Mehrere separate Steuereinheiten.
– Ein effizientes Hochgeschwindigkeits-Netzwerk zur Übertragung von Informationen zwischen Steuereinheiten.
– Ein Netzwerk zur Datenübertragung zwischen Steuereinheit und Vorgesetztem.
– Ein zentrales Überwachungssystem, das große Datenmengen verwalten und Betreibern anzeigen kann.
Die Ergebnisse
• Weniger Ausfallzeiten und schnellere Reaktionszeiten für zuverlässigere Services
• Redundanz- und System-Interoperabilität
• Einsparungen bei Energie und verbunden Kosten um bis zu 15%
• 20% höhere Produktionseffizienz
• Integration von Betriebs- und Energiedaten
• Bessere Nachverfolgbarkeit und Berichterstattung gemäß Vorschriften
• Bessere Systemüberwachung

Gianfranco Favali, Project Design Department Manager, Veolia Water Technologies
Kundenreferenz
„Die Qualität der Ergebnisse, die man mit dieser Plattform erhält, erfüllt alle unsere Anforderungen. Wir werden sie auch für zukünftige Projekte einsetzen.“
Weitere Informationen
Weitere Informationen
Mehr Erfahrungsberichte von Kunden lesen
Hören Sie noch nicht auf! Wir haben eine ganze Menge Erfolgsgeschichten für Sie
WeiterlesenEntdecken Sie EcoStruxure™
Erfahren Sie, wie auch Ihr Unternehmen Erfolge verbuchen kann.
Mehr erfahrenInnovation Summits
Lesen Sie weitere Informationen über die letzten Innovation Summits und informieren Sie sich über zukünftige Veranstaltungen.
Mehr erfahren
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.