Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Steuerungsnetzwerk

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Das Steuerungsnetzwerk von Schneider Electric nutzt moderne marktübliche Kommunikationstechnologien mit robusten, industriellen Konfigurationen, die eine hohe Leistung und Verfügbarkeit sowie ein selbstheilendes Netzwerk bieten.

Man in control room

Übersicht

Das Steuerungsnetzwerk Foxboro ist skalierbar für den Anschluss von einer bis zu vielen tausend Stationen mit Datengeschwindigkeiten bis 1 GB. Das moderne Netzwerk bietet die nötige Leistung für aktuelle und zukünftige Erweiterungen – ohne dass bestehende Systeme oder Applikationen aufgegeben werden müssen.

Merkmale

  • Standardmäßige Glasfaser- und Switch-Technologie (keine proprietären Busse, Verpackungen, Netzwerke usw.)
  • Einfache Integration neuerer Netzwerktechnologien (zum Beispiel drahtlos), sobald sie für die Industrie verfügbar sind
  • Schnellerer Durchsatz – Kommunikationsgeschwindigkeiten bis 1 GB pro Sekunde für eine schnelle Reaktion auf Störungen
  • Konstante Verfügbarkeit – komplett redundante Steuerung und Feldkommunikation ohne „Single Points of Failure“
  • Selbstheilendes Design zur Wiederherstellung nach multiplen Ausfällen durch automatische Auswahl alternativer Kommunikationswege
  • Flexible Skalierbarkeit – Anschluss von einer oder tausenden Stationen
  • Patentiertes, intelligentes Punkt-zu-Punkt-Daten-Routing, so dass mehrere Kommunikationen gleichzeitig ablaufen können
  • Adressübersetzungsstation (Adress Translation Station, ATS) – zur Integration bestehender Nodebus-basierter Systeme in das EcoStruxure Foxboro DCS für nahtlose Informationsübertragung
  • Schnelle und effiziente Nutzung der verfügbaren Bandbreite zur Gewährleistung einer zukunftssicheren Leistung

Ihre Vorteile

  • Verbesserte Leistung und höhere Kapazität des Prozessautomatisierungssystems
  • Maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit
  • Konstante Verfügbarkeit
  • Zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten

Anwendungen

  • Kohlenwasserstoffverarbeitung
  • Chemische Industrie und Spezialchemie
  • Öl und Gas (Upstream-Bereich)
  • Energieerzeugung
  • Metallurgie und Bergbau
  • Wasser und Abwasser
  • Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften
Learning Services zur Prozessautomatisierung
Entdecken Sie unsere digitalen und persönlichen Kurse, die speziell dafür entwickelt wurden, dass Ihre Mitarbeiter im Bereich Automatisierung zukunftsfähig sind. Oder fordern Sie eine individuelle Lernlösung an, um Ihren individuellen Schulungsanforderungen gerecht zu werden.
Jetzt entdecken Öffnet in neuem Fenster.

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Help Center

Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.