Übersicht
Der Prozessor zur Prozess-Steuerung FCP 280 sorgt zuverlässig für Regelung, Logik-, Zeit- und sequentielle Steuerung sowie Datenerfassung, Alarmerkennung und Alarmmeldung. Die patentierte, fehlertolerante Konstruktion bietet höchste Verfügbarkeit und ununterbrochenen Betrieb.
Der FCP 280 wird neben den ersten Generationen der Hardware der Automatisierungsplattform von Foxboro angeboten, auf denen er basiert. Der FCP 280 bietet die doppelte Kapazität und dreifache Leistung früherer Controller – und verbessert so selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen die Leistung und Kosteneffizienz.
Merkmale
- Garantierte Cybersicherheit – ISA EDSA-zertifiziert
- Online-Bildaktualisierung (OLUG) – Aufnahme von vier programmierten E/A-Kanälen (vier separate HDLC-Feldbusse)
- Anlagenweite Datenintegration
- Eingestuft in Klasse G3 für schwierige Umgebungsbedingungen
- CA-zertifiziert zum Vor-Ort-Einbau in Schaltschränke
Ihre Vorteile
- Sichere Konstruktion für geschützten Betrieb
- Geringere Gesamtbetriebskosten dank zukunftssicherer Konstruktion
- Hohe Leistung, hohe Genauigkeit, schnelle Aktualisierungen, sehr hohe Zuverlässigkeit bei Dauerbetrieb
Anwendungen
- Raffination und Petrochemie
- Öl und Gas (Upstream- und Midstream-Bereich)
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Energieerzeugung
- Metallurgie, Bergbau und Mineralogie
- Wasser und Abwasser
- Nahrung & Genuss
- Biowissenschaften und pharmazeutische Industrie
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Amer1-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Amer1-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})