Überblick:
Angesichts der steigenden Gefahr von Cyberangriffen ist unsere Cybersicherheitsstrategie ein wichtiges Element des Systems zur Absicherung der kritischen Anlageninfrastruktur.
Zu den standardmäßigen Sicherheitsfunktionen des Systems gehört die Möglichkeit, Virenscans, Aktualisierungen der Virensignaturdateien (DATs), hostbasierte Intrusion Detection Systeme (HIDS) und Systeme zur Verhinderung von Datenverlust (DLP) aller abgesicherten Foxboro-Systeme zentral zu verwalten.
Zu den standardmäßigen Sicherheitsfunktionen des Systems gehört die Möglichkeit, Virenscans, Aktualisierungen der Virensignaturdateien (DATs), hostbasierte Intrusion Detection Systeme (HIDS) und Systeme zur Verhinderung von Datenverlust (DLP) aller abgesicherten Foxboro-Systeme zentral zu verwalten.
Merkmale
- ISASecure® EDSA-zertifizierte Produkte
- Erste ISASecure SDLA-Zertifizierung der Welt für Entwicklungszentren
- Sicherheitsmanagement-Software McAfee® ePolicy Orchestrator® (ePO)
- Virenscan
- Hostbasierte Intrusion Detection (HIDS)
- Verhinderung von Datenverlust (DLP)
- Active Directory (A/D)
- Gehärtetes Betriebssystem (BS)
- Whitelisting-Funktionen
- Station Assessment Tool (SAT)
- Backup Exec System Recovery (BESR)
Ihre Vorteile
- Eignung für schwierige Umgebungsbedingungen
- Maximierte Robustheit des Systems, minimierte Vulnerabilität
- Sichere Verbindungen im gesamten Werk
- Schnelle Reaktion auf Eindringen
- Sicherung des physischen und geistigen Eigentums
- Lösung von Sicherheitsproblemen von einem zentralen Standort aus
- Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus der Anlage
Anwendungen
- Raffination und Petrochemie
- Öl und Gas (Upstream- und Midstream-Bereich)
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Energieerzeugung
- Metallurgie, Bergbau und Mineralogie
- Wasser und Abwasser
- Nahrung & Genuss
- Biowissenschaften und pharmazeutische Industrie