Übersicht
Mithilfe der Benutzerschnittstelle und den Diagnosefunktionen des Field Device Managers können Sie die Verfügbarkeit und Leistung erhöhen – und gleichzeitig die Wartungskosten deutlich senken. Das in die Foxboro-Steuerungssoftware integrierte Toolset bietet eine umfassende, komplett integrierte Entwicklungs- und Wartungsumgebung für Ihre Feldgeräte und Instrumente.
Merkmale
Für Wartungstechniker und Ingenieure
- Funktioniert mit jedem Automatisierungssystem von jedem Anbieter mit jedem Protokoll
- Unterstützt FDT und Enhanced EDDL, damit Geräteanbieter die Gerätekonfiguration und die Wartungshinweise für das Host-System programmieren können
- Wiederverwendbare Entwicklungsarbeit mit kundenspezifisch anpassbaren Vorlagen für jedes Gerätemodell
- Der Inbetriebnahme-Assistent automatisiert alle Schritte der Inbetriebnahme von Geräten
Ihre Vorteile
- Besonders geringe Gesamtbetriebskosten durch offene Technologie
- Optimale Unterstützung bei Gerätekonfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose
- Vereinfachte Entwicklung und höhere Produktivität
- Geringere Ausfallzeiten, keine überflüssige Wartung
- Der zustandsorientierte Wartungsansatz hilft, Probleme früh zu erkennen, bevor sie schwerwiegend werden
Anwendungen
- Kohlenwasserstoffverarbeitung
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Öl und Gas (Upstream-Bereich)
- Energieerzeugung
- Metallurgie und Bergbau
- Wasser und Abwasser
- Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})