Übersicht
Das Maintenance Response Center des EcoStruxure™ Foxboro DCS unterstützt Manager und ihre Teams bei der Entscheidungsfindung. Sie erhalten einen anlagenweiten Einblick in den Zustand und die Leistung der physischen Anlagenwerte des Unternehmens – inklusive des entsprechenden Kontexts, um die besten Maßnahmen zu ermitteln.
Das Maintenance Response Center bietet ein Fenster für den Zugriff auf alle aktuellen Informationen zum Zustand der Anlagenwerte im Werk, einschließlich:
- Anlagenweite Informationen zum Zustand und der Leistung der physischen Anlagenwerte
- Benachrichtigung bei unerwünschten Zuständen
- Auslösung gezielter Maßnahmen zur proaktiven Reaktion auf entstehende Probleme
Das Maintenance Response Center bietet ein Fenster für den Zugriff auf alle aktuellen Informationen zum Zustand der Anlagenwerte im Werk, einschließlich:
- Anlagenweite Informationen zum Zustand und der Leistung der physischen Anlagenwerte
- Benachrichtigung bei unerwünschten Zuständen
- Auslösung gezielter Maßnahmen zur proaktiven Reaktion auf entstehende Probleme
Merkmale
Für Leiter von Wartungsabteilungen:
- Frühzeitiges Erkennen und Vermeiden von Anlagenausfällen
- Kürzere, geplante Abschaltungen zu Wartungszwecken
- Weniger unnötige Wartungsaktivitäten
- Weniger Zeitüberschreitungen
- Optimierung der Effizienz durch schnelle, effektive Reaktionszeiten
- Bessere Zusammenarbeit der Teammitglieder
Überwachung der Leistung von Anlagen für einen besseren Überblick:
- Automatisierte Zustandsüberwachung von Anlagen in Echtzeit
- Gemeinsames und einheitliches Dashboard für alle Warnmeldungen der Anlagen
- Speicherung von Informationen zur Leistung von Anlagen über ihre Lebensdauer
- Das modulare Design ermöglicht das einfache Hinzufügen neuer Anlagentypen ohne Konfiguration
Informationen als Grundlage intelligenter Entscheidungen:
- Darstellung von Warnmeldungen auf intuitive, leicht verständliche Weise inklusive umsetzbarer Informationen
- Anzeige von Kontext zu den Warnungen mit Angabe der Kritizität, d. h. NAMUR 107
- Intelligente Datenanalytik identifiziert Störungsmodi, Qualitätstrends und Prozessprobleme
- Umfassende Berichterstattung verbessert Übergaben zwischen den Schichten und Statusberichte
Proaktive Maßnahmen:
- Mobilität ermöglicht einfachen Zugriff auf Informationen und schnelle Reaktion von jedem Ort des Werks aus
- Wartungsaufgaben können praktisch und genau einem geeigneten Techniker zugewiesen werden
- Workflow-Optionen erleichtern Wartungsabläufe und machen Schreibarbeit überflüssig
- Erstellung von Arbeitsaufträgen, Status und Verlauf nach Typenschild oder Anlage
- Frühzeitiges Erkennen und Vermeiden von Anlagenausfällen
- Kürzere, geplante Abschaltungen zu Wartungszwecken
- Weniger unnötige Wartungsaktivitäten
- Weniger Zeitüberschreitungen
- Optimierung der Effizienz durch schnelle, effektive Reaktionszeiten
- Bessere Zusammenarbeit der Teammitglieder
Überwachung der Leistung von Anlagen für einen besseren Überblick:
- Automatisierte Zustandsüberwachung von Anlagen in Echtzeit
- Gemeinsames und einheitliches Dashboard für alle Warnmeldungen der Anlagen
- Speicherung von Informationen zur Leistung von Anlagen über ihre Lebensdauer
- Das modulare Design ermöglicht das einfache Hinzufügen neuer Anlagentypen ohne Konfiguration
Informationen als Grundlage intelligenter Entscheidungen:
- Darstellung von Warnmeldungen auf intuitive, leicht verständliche Weise inklusive umsetzbarer Informationen
- Anzeige von Kontext zu den Warnungen mit Angabe der Kritizität, d. h. NAMUR 107
- Intelligente Datenanalytik identifiziert Störungsmodi, Qualitätstrends und Prozessprobleme
- Umfassende Berichterstattung verbessert Übergaben zwischen den Schichten und Statusberichte
Proaktive Maßnahmen:
- Mobilität ermöglicht einfachen Zugriff auf Informationen und schnelle Reaktion von jedem Ort des Werks aus
- Wartungsaufgaben können praktisch und genau einem geeigneten Techniker zugewiesen werden
- Workflow-Optionen erleichtern Wartungsabläufe und machen Schreibarbeit überflüssig
- Erstellung von Arbeitsaufträgen, Status und Verlauf nach Typenschild oder Anlage
Ihre Vorteile
- Keine disruptiven und kostenintensiven ungeplanten Ausfallzeiten
- Schnelleres Identifizieren des Problems
- Maximierung der Betriebszeit
- Minimierung der Wartungskosten
- Maximale Produktivität