Chat
Übersicht
Ob Sie ein neues System einführen oder ein bestehendes anpassen, die leistungsstarke Software Foxboro Control Editor vereinfacht und beschleunigt Ihre technische Planung und bietet die Flexibilität, die Sie benötigen, um in letzter Minute Änderungen vorzunehmen, ohne den Zeitplan oder die Integrität des Projekts zu gefährden. Intuitive, benutzerfreundliche Konfigurationstools erleichtern das Verständnis und die Fehlerbehebung bei manuellen Schritten und reduzieren ihre Notwendigkeit. Funktionen zur Fernentwicklung und -virtualisierung verbessern Geschwindigkeit und Genauigkeit und reduzieren gleichzeitig das Risiko.
Merkmale
Planung der Steuerlogik
Einsatz von Dynamic SAMA zur Vereinfachung der Planung, indem die Ingenieure auf die Prozessphase hingewiesen werden
Fernentwicklung und -virtualisierung
- Planung von jedem Standort aus für jeden Standort
- Verwendung in einer sicheren, virtuellen High-Fidelity-Umgebung
Einsatz von Dynamic SAMA zur Vereinfachung der Planung, indem die Ingenieure auf die Prozessphase hingewiesen werden
Fernentwicklung und -virtualisierung
- Planung von jedem Standort aus für jeden Standort
- Verwendung in einer sicheren, virtuellen High-Fidelity-Umgebung
Ihre Vorteile
- Reduzierung der Entwicklungsarbeit um bis zu 60 %
- Möglichkeit, Entwicklungslogik in einem klareren Kontext von Vorläufer-Prozessen und -Methoden zu erstellen
- Intuitive Konfiguration und Identifizierung von Fehlern
- Risikoloses Testen von Regelstrategien
- Größere Flexibilität bezüglich Änderungen bei minimaler Ausfallzeit
- Schnellere Diagnose und Fehlerbehebung
Anwendungen
- Kohlenwasserstoffverarbeitung
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Öl und Gas (Upstream-Bereich)
- Energieerzeugung
- Metallurgie und Bergbau
- Wasser und Abwasser
- Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften