Übersicht
Der System Auditor wurde speziell für das EcoStruxure™ Foxboro DCS entwickelt und ist die umfassendste Systemmanagementlösung zur Systemkonfiguration, Alarmverwaltung, Analyse der Bedieneraktionen und allgemeinen Dokumentation.
Mit System Auditor können Sie die steigenden Anforderungen an Konformität und Nachverfolgbarkeit erfüllen und sicherstellen, dass Ihre Anlage immer sicher und geschützt arbeitet.
Mit System Auditor können Sie die steigenden Anforderungen an Konformität und Nachverfolgbarkeit erfüllen und sicherstellen, dass Ihre Anlage immer sicher und geschützt arbeitet.
Merkmale
- Intelligente Nachverfolgung von Änderungen in Arbeitsabläufen
- Grafische Visualisierung von Regelkreisen
- Effiziente Querverweise
- Prüfungen der Integrität zur Lösung aller Probleme mit der DCS-Konfiguration
- Planmäßige Berichte
- Modularer Keyboard-Manager
- Statistiken und Nachverfolgung von Alarmen und Bedieneraktionen
- Master-Datenbank zur Verwaltung des Alarmsystems
- Möglichkeit, freie E/A FBM zu lokalisieren und zu reservieren
- Erweiterte Suchmaschine zur schnellen Auffindung von DCS-Informationen
Ihre Vorteile
- Höhere Effizienz über den gesamten Lebenszyklus-Entwicklungsprozess
- Höhere Anlagensicherheit mit Systemmanagement und Dokumentation
- Optimierte Systemkonfiguration für Spitzenleistungen
- Höhere Zuverlässigkeit und Qualität von Systemprüfungen
- Höhere Effizienz der Bediener dank Funktionen zur Alarmunterdrückung
- Geringeres Risiko bei Projekt-Aktualisierungen und -erweiterungen
Anwendungen
- Kohlenwasserstoffverarbeitung
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Öl und Gas (Upstream-Bereich)
- Energieerzeugung
- Metallurgie und Bergbau
- Wasser und Abwasser
- Pharmazeutische Industrie und Biowissenschaften