Überblick:
Durch die vorübergehende Unterdrückung ausgewählter, weniger kritischer Alarme reduziert die Software zur Prozessalarmverwaltung und -unterdrückung Fehlalarme einfach und effizient. Das Tool Alarm Shelving Utility (ASU) des EcoStruxure™ Foxboro DCS übertrifft die Anforderungen der EEMUA-Richtlinien und bietet die umfassendste Lösung zur Alarmunterdrückung auf dem Markt.
Merkmale
Flexibilität für Bediener
- Auswahlmöglichkeit, welche Alarmparameter (HMA, LMA, HHA, BAD usw.) unterdrückt werden sollen und für wie lange
- Einstellung ganzer INHIB-Parameterblöcke auf einmal
- Verwaltung von Anwendungsworkstations aus
- Einfache Konfiguration mit doppelter oder dreifacher Redundanz
- Einstellung ganzer INHIB-Parameterblöcke auf einmal
- Verwaltung von Anwendungsworkstations aus
- Einfache Konfiguration mit doppelter oder dreifacher Redundanz
Ihre Vorteile
- Bis zu 50 % weniger Fehlalarme
- 5 % höherer Produktionsdurchsatz
- Geringere Ermüdung des Bedieners
- Verbessertes Situationsbewusstsein des Bedieners
Anwendungen
- Raffination und Petrochemie
- Öl und Gas (Upstream- und Midstream-Bereich)
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Energieerzeugung
- Metallurgie, Bergbau und Mineralogie
- Wasser und Abwasser
- Nahrung & Genuss
- Biowissenschaften und pharmazeutische Industrie