Über die aussagekräftigen Grafiken des EcoStruxure™ Foxboro DCS, die für ein verbessertes Situationsbewusstsein sorgen, erhalten Anlagenbediener effizienten Zugriff auf genau die Informationen, die für ihre Arbeitsabläufe relevant sind. Die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) des Systems sorgt für personalisierte Unterstützung bei der Entscheidungsfindung in Echtzeit – mit leicht verständlichen und klar erkennbaren Informationen.
Merkmale
Bedienerzentriertes Design – Das Personal wird optimal bei seinen Aufgaben unterstützt, statt durch einen PID-Regelkreis navigieren zu müssen
Visuelle Optimierung – Die Gestaltung ist übersichtlich und nicht mit Farben überladen. Farben werden nur zur Kennzeichnung kritischer Kennzahlen und des Fortschritts eingesetzt.
Hochgradig interaktiv – Die Navigation durch Anzeigen und Dashboards ist einfach und der Inhalt wird automatisch an die Eingaben des Anwenders angepasst
Individuelle Kontextualisierung – Die Bildschirme sind genau auf die Anforderungen der Entscheidungsfindung von Anwendern, Fernwartungstechnikern, Managern und anderen Benutzern abgestimmt
Ihre Vorteile
Steigerung der Betriebssicherheit
Geringere Ermüdung der Bediener und weniger Bedienfehler
Verbesserte Qualität und Geschwindigkeit der Reaktionen – besonders in ungewöhnlichen Situationen