Konfigurieren Sie Ihre Hängetaster
Konfigurieren Sie Ihre Hängetaster
Konfigurieren Sie Ihre Hängetaster mit nur wenigen Klicks mit dem Pendant Station Configurator. Dank vordefinierter Modelle können Sie ganz einfach Ihr gewünschtes Modell auswählen und Ihre Hängetaster anpassen.
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
Der Konfigurator für Hängetaster ist ein Tool von Schneider Electric zur Optimierung des Konfigurationsprozesses für die Baureihen SKYP, XAVA, XACB, XACD. Mit diesem Tool können Benutzer ihre Hängetaster ganz einfach anpassen und an spezifische Anwendungsanforderungen zuschneiden. Dank des Konfigurators können Benutzer mühelos das Gehäusematerial, die Schaltungstypen, den Hubmotor mit einer oder 2 Geschwindigkeiten, die Anzahl der Drucktaster, Schalter und die Größe der Bohrungen von 2 mm bis 12 mm auswählen. Um dann die Kompatibilität und optimale Leistung zu gewährleisten, können die Benutzer auch alle Zubehörteile auswählen.
Merkmale
- Einfache Konfiguration: Einfache Konfiguration mit mehreren Optionen, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
- Detaillierte Informationen: Technische Details/Abbildungen für alle verfügbaren Optionen.
Beim Start des Tools gehen Sie schnell durch 4 Hauptschritte:
- Schritt 1 "Modell der Hängetaster auswählen" Wählen Sie einfach ein Modell aus dem "Selektor" aus, den Sie konfigurieren möchten.
- Schritt 2 "Wählen Sie Ihre Optionen" Konfigurieren Sie die Hängetaster, indem Sie das Gehäuse und Ihr Zubehör auswählen
- Schritt 3 "Prüfen & Speichern"Überprüfen Sie Ihre konfigurierte Hängetaster auf der "Summary Tab" und speichern Sie sie zur späteren Verwendung.
- Schritt 4 "Angebot anfordern"Senden Sie eine E-Mail mit der beigefügten Konfigurationsdatei an Ihren lokalen Schneider-Vertriebsmitarbeiter oder wenden Sie sich an unsere zentrale Kundenbetreuung, um ein Angebot zu erhalten.