Übersicht
Die Software TriStation™ TS1131 fördert die Produktivität und Leistung. Sie ist die Entwicklungs- und Wartungssoftware für die Sicherheitssystem- und Sicherheitslösungsfamilie EcoStruxure™ Triconex und darauf ausgelegt, Sie während des gesamten Lebenszyklus des Sicherheitssystems zu unterstützen. Die Tools der TriStation Logikschaltungen sind einfach zu erlernen und lassen sich effizient programmieren und testen.
Merkmale
- Auswahl aus folgenden Programmiersprachen gemäß IEC 61131: Funktionsbausteinsprache, Strukturierter Text oder Kontaktplan
- Programmiersprache mit optionaler Ursache-Wirkungstabelle
- Graphische Programmierung durch Ziehen und Ablegen
- Verwaltung mehrerer Projekte in derselben Umgebung
- Umfassende Bibliothek verifizierter Funktionsbausteine
- Anwendungsverifizierung mit leistungsstarken Emulationstools
- Passwortschutz für Projekte und Controller-Zugriff
- Automatische Aufzeichnung des Projektverlaufs
- Freie Eingabe von Notizen und Anmerkungen
- Berichte und Dokumentation
- Import-/Exporteinrichtungen
Ihre Vorteile
- Dieselben Software-Lizenzierungskosten – unabhängig von der Taggröße
- Keine Hardlock-Lizenz erforderlich
- Konformität mit IEC 61131-3, TÜV-zertifiziert, einschließlich vom TÜV zugelassener Funktionsbausteine
Anwendungen
- Raffination und Petrochemie
- Förderung und Aufbereitung von Öl und Gas
- Chemische Industrie und Spezialchemie
- Energieerzeugung
- Pharmazeutische Industrie
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/ApplicationSocialMediaShareVertical/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=18864-101513, xpmPropertyMetadata={})
Ooooooops! EROOR! Internal error occurred!
java.io.FileNotFoundException: /app/tomcat/se/Corp-se/apache-tomcat-9.0.68/webapps/ROOT/WEB-INF/Views/SE_v2/HBS/MessageBrowserCompatibility/template.page.hbs
AbstractEntityModel(id=72635, xpmPropertyMetadata={})