Austria
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
  • Default Alternative Text

    Individuelle Umrichterlösungen mit Umrichtersystemen

    Erfahren Sie mehr über kompakte und komplexe Umrichterlösungen für Ihre Niederspannungs- und Mittelspannungs-Plattformen.

    Video ansehen
  • Default Alternative Text

    Kompakte und komplexe Umrichterlösungen für Ihre Niederspannungs- und Mittelspannungs-Plattformen.

    Nutzen Sie die Vorteile einfacher Technologie mit hoher Leistung für Ihre Umrichtersysteme.

    Erfahren Sie mehr
  • Default Alternative Text

    Der erste Umrichter der Welt mit 3-Level-Technologie und geringer harmonischer Verzerrung

    Erfahren Sie mehr über das Umrichtersystem Altivar Prozess und wie Sie die Vorteile dieser auf Bestellung gefertigten Produktreihe nutzen können

    Video ansehen

    Profitieren Sie von einer einfachen High-Performance-Technologie

    Umrichtersysteme bieten Ihnen ein breites Sortiment an umfassend getesteten und anschlussfertigen Umrichterlösungen. Beginnend bei kompakten, vorgefertigten Systemen bis zu individuell angepassten, komplexen Lösungen. Diese Entwicklungen sind auf das höchste Qualitätsniveau ausgelegt; sie werden gemäß Ihren Anforderungen gefertigt und unter Volllast-Betriebsbedingungen getestet.

    • Kundengeschichte First Quantum Minerals Mine, Finnland

      Ein Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Prozess wurde für unterirdische Entlüftungsanwendungen (Staubabsaugung) 1400 m unter der Erde auf die Auswirkungen von Schwingungen und Staub im Anschluss an eine kontrollierte Explosion getestet.

    • Unsere Kunden SLCE Watermakers, Frankreich

      SLCE, Hersteller von Entsalzungsanlagen, nutzt Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Prozess, um hohe Betriebszeiten der Anlagen für seine Kunden sicherzustellen und die Fertigungskosten niedrig zu halten.

      Fakten

      • Grünes Schneider-One-Symbol ATV680: erstklassiger Umrichter mit geringer harmonischer Verzerrung mit neuer, führender 3-Level-Technologie
      • Standard-Alternativtext Bis zu 60 % Energieeinsparung im Standby dank innovativem „Stop-and-Go“-Betrieb ohne zusätzliche Kosten.
      • Standard-Alternativtext Senkung von Aufwand für Fehlerbehebung und Ausfallzeiten um 20 % mit dynamischen QR-Codes
      • Standard-Alternativtext Green-Premium-Produkt von Schneider Electric
      • Grünes Laptop-Symbol Serviceorientierter Umrichter mit integrierten digitalen Services für die Optimierung Ihres Unternehmens

      Chat ist verfügbar.