Vorteile

98 % eines Mittelspannungsschaltfelds können recycelt werden

Über 3.000 Schaltfelder werden jedes Jahr recycelt

Mehr als 35.000 Tonnen CO2 werden durch EOL (End-of-life) vermieden
Entdecken Sie unser End-of-life Angebot
Lösungen
Um Ihnen die Einhaltung der neuen Vorschriften zu erleichtern, übernimmt Schneider Electric die volle Verantwortung für die Entsorgung alter elektrischer Anlagen. Dieser Service geht über den gesetzlichen Rahmen hinaus und ist eine Lösung, von der alle Beteiligten profitieren.
Wertbeitrag
- Turn-Key-Lösung, konform mit Richtlinien
- Nachverfolgbarkeit: Transportdokumente und SF6-Recycling- oder -Vernichtungsnachweis
- Umfassende Nachrüstung
- Angebot ist nicht auf Anlagen von Schneider Electric beschränkt
Differenzierung
Schneider Electric verfügt über ein Verfahren mit geschlossenem Kreislauf für SF6 Gas gemäß IEC-Normen. Dazu gehören die Herstellung der MS-Anlage, die Betriebszeit sowie die Wiederaufbereitung am End-of-Life, die Rückgewinnung und die Wiederverwendung in neuen Produkten.
Wie Retrofit-Dienstleistungen für die Elektroverteilung zur Wirtschaftlichkeit beitragen
Regierungen fordern die strikte Einhaltung von Richtlinien zur Entsorgung. Dieses Dokument beinhaltet eine Anleitung zu sicheren, legalen Methoden für Entsorgung und Recycling von MS- und HS-Anlagen.