Vorkonfektionierte Systeme
Hergestellt und getestet in einer Fabrik, platziert am Einsatzort in der Nähe von Benutzern in Unternehmens-Datacentern oder Colocation-Einrichtungen.




Whitepaper
Analyse der Gesamtbetriebskosten konventioneller Datacenter im Vergleich zu skalierbaren, vorkonfektionierten Datacentern.
Weitere Informationen

Blog
Vorkonfektionierte Datacenter: Verwendung des Google-Vorbilds, um Datacenter-Betreibern das Leben zu erleichtern.
Blog lesen
Vorkonfigurierte Systeme
IT-Raum-Lösungen zur Latenzoptimierung, die Zeit und Komplexität reduzieren, um schnell nach oben oder unten auf Rack- oder Pod-Ebene zu skalieren.


Whitepaper
Zuverlässigkeitsanalyse des APC-InfraStruXure-Stromversorgungssystems.
Weitere Informationen



UPS
Umfassendstes Portfolio an 3-phasigen unterbrechungsfreien Stromversorgungen für regionale Edge-Datacenter.





Whitepaper
Kosten-, Geschwindigkeits- und Zuverlässigkeitskompromisse zwischen N+1-USV-Konfigurationen.
Weitere Informationen
DCIM
Integrierte Softwarelösungen für die Verwaltung über Gebäude, Stromversorgung und IT-Räume hinweg.







Implementieren
Gewährleisten Sie den Erfolg der Implementierung und anhaltende Effektivität?
Weitere Informationen
Racksysteme
Sicheres Anbringen von IT-Geräten in Datacentern am regionalen Netzwerkrand.




Whitepaper
Planung eines effektiven Strom- und Datenkabelmanagements in IT-Racks.
Weitere Informationen



Broschüre
Auf Bestellung zusammengestellte oder individuell angepasste Racksysteme.
Jetzt herunterladen
Hyperscale
Innovative physikalische Infrastrukturlösungen für die heutigen Bare-Metal-IT-Architekturen, die in Colocation-Einrichtungen oder Unternehmens-Datacentern eingesetzt werden.


Whitepaper
Analyse der Datacenter-Architektur zur Unterstützung von OCP-Designs.
Weitere Informationen

Referenzdesign
IT-Kapazität des Datacenters: Erstlieferung von 9,36 MW, skalierbar auf 56,16 MW.
Weitere Informationen

Referenzdesign
Referenzdesign 65 - 5,2 MW - Pod-basierte Bauart - Kaltwasser - 85000 ft2.
Weitere Informationen

Kühlung
Integrierte Kühlungslösungen, auf die man von Kälteaggregat- und Economizer-Anlagen bis hin zu Klimaanlagen für Serverräume vertrauen kann.


Broschüre
Aquaflair: Leistungsstarke technische Kühlaggregate für anspruchsvolle Umgebungen
Jetzt herunterladen

TradeOff Tool
Kühl-Economizer-Modus, PUE-Rechner.


EcoStruxure Erfolgsgeschichten
Blogs zum Thema Datacenter
Aktuelle, zum Nachdenken anregende Inhalte und Markteinblicke von Fachexperten und Führungskräften bei Schneider.
Referenzentwürfe für Datacenter
Bibliothek mit Designs, die eine schnelle und genaue Planung ermöglichen.
Videos zum Thema Datacenter
Neueste Fallstudien, Referenzen und Lehrvideos von Schneider.