Vorkonfigurierte Systeme
Integrierte Lösungen für Datacenter-IT-Räume, die Zeit und Komplexität reduzieren, um schnell nach oben oder unten auf Rack- oder Pod-Ebene zu skalieren.


Whitepaper
Zuverlässigkeitsanalyse des APC InfraStruXure®-Stromversorgungssystems.
Weitere Informationen



Vorkonfektionierte Systeme
Hergestellt und getestet in einer Fabrik, platziert am Einsatzort.




Whitepaper
Analyse der Gesamtbetriebskosten konventioneller Datacenter im Vergleich zu skalierbaren, vorkonfektionierten Datacentern.
Weitere Informationen

Blog
Vorkonfektionierte Datacenter: Verwendung des Google-Vorbilds, um Datacenter-Betreibern das Leben zu erleichtern.
Blog lesen
Micro-Datacenter
Eigenständige, sichere Computing-Umgebungen, die die Größe eines einzelnen IT-Racks oder kleiner haben.



Broschüre
Schnellere Implementierung mit NetShelter SX in erschütterungsgeschützter Verpackung und Rack- und Stack-Services
Mehr lesen


Lösungen
Hyperkonvergente IT: Lösungen und Architekturen

Whitepaper
Digitale Fernüberwachung und deren Auswirkungen auf den Datacenter-Betrieb und die Wartung.
Hier klicken

UPS
Umfassendstes Portfolio an 3-phasigen unterbrechungsfreien Stromversorgungen für das Unternehmens-Datacenter.



Whitepaper
Kosten-, Geschwindigkeits- und Zuverlässigkeitskompromisse zwischen N+1-USV-Konfigurationen.
Weitere Informationen



Fallstudie
F12.net stärkt das Vertrauen der Kunden, indem Daten sicher, geschützt und immer verfügbar bleiben.
Jetzt herunterladen

Vergleich der UVS-Effizienz
Auswirkungen von UVS-Effizienz auf die Energiekosten und CO2-Bilanz.
Hier klicken
DCIM
Integrierte Softwarelösungen für die Verwaltung über Gebäude, Stromversorgung und IT-Räume hinweg.







Implementieren
Gewährleisten Sie den Erfolg der Implementierung und anhaltende Effektivität?
Weitere Informationen
Racksysteme
Sicheres Anbringen von IT-Geräten in Datacentern.




Whitepaper
Planung eines effektiven Strom- und Datenkabelmanagements in IT-Racks.
Weitere Informationen



Broschüre
Auf Bestellung zusammengestellte oder individuell angepasste Racksysteme.
Jetzt herunterladen
Hyperscale
Innovative physikalische Infrastrukturlösungen für die heutigen Bare-Metal-IT-Architekturen.


Whitepaper
Analyse der Datacenter-Architektur zur Unterstützung von OCP-Designs.
Weitere Informationen

Referenzdesign
IT-Kapazität des Datacenters: Erstlieferung von 9,36 MW, skalierbar auf 56,16 MW.
Weitere Informationen

Referenzdesign
Referenzdesign 65 - 5,2 MW - Pod-basierte Bauart - Kaltwasser - 85000 ft2.
Weitere Informationen

Stromversorgung in Anlagen
Ein vollständiger Antriebsstrang von einer Mittelspannungs-Schaltanlage am Gebäudeeingang bis hin zu den Anschlussdosen in IT-Räumen.


Whitepaper
Vergleich der Verfügbarkeit verschiedener Konfigurationen mit Redundanz der Rackstromversorgung.
Weitere Informationen

Kühlung
Integrierte Kühlung von Kälteaggregat- und Economizer-Anlagen bis hin zu Klimaanlagen für Serverräume.


Broschüre
Aquaflair: Leistungsstarke technische Kühlaggregate für anspruchsvolle Umgebungen.



EcoStruxure Erfolgsgeschichten
Blogs zum Thema Datacenter
Aktuelle, zum Nachdenken anregende Inhalte und Markteinblicke von Fachexperten und Führungskräften bei Schneider.
Referenzentwürfe für Datacenter
Bibliothek mit Designs, die eine schnelle und genaue Planung ermöglichen.
Videos zum Thema Datacenter
Neueste Fallstudien, Referenzen und Lehrvideos von Schneider.