Minimieren Sie Systemausfälle und sorgen Sie für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Behalten Sie die höchste Qualität der Stromversorgung bei, während Sie gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Lösung und Vorteile
Eine vollständige, skalierbare Energie- und Steuerungslösung, konstruiert für das Management mehrerer Standorte und Fernwartung. Unsere Lösung basiert auf aktuellen Normen und vereint sämtliche Steuerungen für Wasserkraftwerke in einem System.
> Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 20%
> Senkung des Wartungsaufwands um bis zu 30%
> Verbesserung der Betriebssicherheit
BC Hydro
BC Hydro aktualisiert das vorhandene, alternde Bailey-Steuersystem der Burrard Generating Station in Port Moody, um mehr Kontrolle und Effizienz zu erzielen.
Produkte und Lösungen suchen
SPS-Steuerung – Modicon M580
Services für die Elektrische Energieverteilung
Arbeiten Sie mit höchster Leistung sicher und konsistent mit unserer fachkundigen Betreuung während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.
Wir bieten Services von der Energie- und Nachhaltigkeitsberatung bis zur Lebenszyklusoptimierung Ihrer Vermögenswerte für die Erfüllung Ihrer geschäftlichen Anforderungen.