Prozessautomatisierung und -steuerung
Prozessautomatisierungssteuerungen und Prozessleitsysteme, die Engineering, Betrieb und Wartung für eine verbesserte Anlageneffizienz vereinen.


Broschüre
Modicon M580: Die nächste Steuerungsgeneration für PlantStruxure™-Architekturen
Mehr lesen

Prozessoptimierung
Optimieren Sie kritische Produktionsprozesse, stellen Sie eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Leistung sicher und senken Sie den Energieverbrauch.


Broschüre
Model Predictive Control für wirtschaftlichere Prozesse. SimSci® APC Model Predictive Control ist eine umfassende, fortschrittliche Prozesssteuerungssoftware, die die Prozessrentabilität durch Qualitätssteigerung, Steigerung des Durchsatzes und Reduzierung des Energieverbrauchs verbessert.
Dynamische Simulation für Ingenieurwesen und Bedienerschulung
Die einheitliche Modellierungsumgebung für Prozessanlagen deckt den gesamten Lebenszyklus der Anlage ab – von der Simulation über die Systemprüfung bis zur Bedienerschulung und Inbetriebnahme.


Datenblatt
Genaue Dynamiksimulation für Engineering- und Bedienerschulungslösungen. DYNSIM Dynamic Simulation® ist ein umfassender, dynamischer Prozesssimulator, mit dem Anwender die dynamischen Herausforderungen bei der Planung und im Betrieb einer modernen Prozessanlage sicher und wirtschaftlich meistern.
Virtual Reality – Immersive Schulungssysteme
Interaktive VR-Schulungsumgebung für Bediener und Außendienstmitarbeiter.


Datenblatt
Das Immersive Training System (ITS), SimSci™ EYESIM™, verbindet alle Bediener und Anlagenpersonal mit einer hochpräzisen dreidimensionalen Prozesssimulation und einer virtuellen Tour der Anlagenumgebung. Erfahren Sie mehr über Immersive Operator Training und Simulation.
Häufig gestellte Fragen
Hier erhalten Sie Zugriff auf unsere Wissensdatenbank mit Antworten auf mehr als 100.000 Fragen online in wenigen Sekunden.
Dokumente und Downloads
Technische Bibliothek mit Datenblättern, Produktionsvorgaben und mehr.
Kundendienst-App
Laden Sie unsere mobile App herunter, um auch unterwegs Support zu erhalten – jederzeit und überall. Jetzt holen!