Unsere Marken

Land auswählen

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Lösung

Plattformen von Schneider Electric bieten eine integrierte Lösung für das Energiemanagement, um eine optimale Energieversorgung und -verteilung für eine effiziente Produktion sicherzustellen.
Durch die Kombination von EcoStruxure Substation Operation mit erweiterten Systemen für das Verteilungsmanagement, Ausfallmanagement und Resource Advisor-Systemen profitieren Sie von erheblichen Vorteilen.

Vorteile

> Reduzierung von Ausfallzeiten in der Produktion, verursacht durch Stromausfälle, unerwartete Unterbrechungen oder Wartungsarbeiten.
> Minimierte Betriebs- und Wartungskosten bei Stromverteilernetzen
> Besseres Elektromanagement nach dem Ausfall
> Energiekosten und Umwelteinfluss minimieren
> Energietransparenz durch zentralisierte SCADA-Überwachung, Steuerung und zentralisiertes Energiemanagement
> Garantierte Verfügbarkeit kritischer Anwendungen

Hervorgehobenes Angebot: EcoStruxure™ Substation Operation

EcoStruxure Substation Automation ist die Lösung zur Überwachung, Verwaltung und Prognose der Leistung von Anlagen zur Maximierung der Energieverfügbarkeit mit einem System, das IEC 61850 entspricht.
> Energietransparenz durch zentralisierte Überwachung
> Garantierte Verfügbarkeit kritischer Anwendungen mit Generator- und Dampfmanagement sowie Lastabwurf
> Einsparungen bei Betriebs- und Investitionskosten, weniger Bedarf an Ersatzteilen durch intelligentere Nutzung von Anlagen und Simulationstools
> Skalierbare und nahtlose Integration der gesamten Stromverteilung und Steuerung
Alternativer Standardtext

White Paper

Integriertes Energie- und Prozessmanagement: Mehrwert für die Öl- und Gasindustrie.

Alternativer Standardtext

Broschüre

Sichere und zuverlässige Energie für Öl- und Gaswerke.

 

Freiluft-Lasttrennschalter

 

Monitoring Systeme

 

Hochentwickeltes Verteilungs-Management-System

Alternativer Standardtext

Resources Advisor

 

EcoStruxure™ Power Automation System

Lösung

Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an sicheren Stromverteilungslösungen, die eine hohe Leistung bei geringeren Betriebskosten bieten. Verbessern Sie die Leistung mit offenen und optimierten elektrischen Lösungen auf der Basis von Standardgeräten.
Diese skalierbaren Lösungen senken die Lebenszykluskosten, verlängern die Nutzungsdauer von Anlagen und verbessern die Sicherheit der Mitarbeiter, während gleichzeitig die Projektlaufzeit und die Risiken für das Budget verringert werden.

Vorteile

> Erneuern statt ersetzen, um Kosten und Ausfallzeiten zu verringern
> Energieeffizienz und Stromqualität maximieren
> Projektrisiko durch ein modulares Elektrosystem senken
> Integriertes Motormanagement für kritische Lasten/Prozesse
> Verkürzte Zeit bis zum ersten Öl
> Ausfallmanagement, was zu einer Reduzierung von Produktionsverzögerungen führt

Hervorgehobenes Angebot: Intelligent Power and Motor Control Center (Intelligentes Energie- und Motorsteuerungszentrum, iPMCC)

Typgetestete Lösung zur Unterstützung der Installation intelligenter Geräte, Anwendungs- und Systemarchitektur, Verdrahtungsempfehlung, technische Leitfäden und EMV-Konformität. Auf der Grundlage von hochgradig zuverlässigen Kommunikationsarchitekturen.

> Weitere Informationen
> Schneller und einfacher Zugriff auf wichtige Energie- und Prozessinformationen von überall, rund um die Uhr
> Reduzierung von Kosten und Lieferzeit in der Bauphase
> Proaktive Wartung mit Multi-Interface-Getriebe, schneller Ersatz des Geräts
> Vollständig integrierte Niederspannungslösung mit Energie- und Automatisierungssteuerung

Hervorgehobenes Angebot: Altivar Process

In Industrie- und Infrastrukturumgebungen verbrauchen Elektromotoren 70% der Energie. Sie werden für Antriebe von Pumpen, Lüftern, Kompressoren, Förderbändern, Kränen usw. eingesetzt. Antriebe steuern Motoren.

Mit Altivar Process, dem ersten serviceorientierten Laufwerk mit Energiemanagementservices und Asset-Managementfunktionen, können unsere Endkunden:

> Weitere Informationen
> Den Energieverbrauch des Werks messen
> Prozessanlagen mit optimaler Effizienz steuern
> Echtzeit-Anlagenverwaltung und vorausschauende Wartung einführen
> Den Energieverbrauch um bis zu 35% senken
> Die Produktivität um bis zu 20% steigern

Schneider Electric E-House

Die sicherste und kosteneffizienteste globale Lösung für kritische Installationen.
 

Trihal

Alternativer Standardtext

E-House

Zurück zur Übersicht über Offshore-Lösungen

Zurück zu Offshore
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Download"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerAT"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>