Prozessautomatisierungslösung
Mit ca. 1,1 Mio. Bohrungen weltweit ist der künstliche Hub für den Fluss von Rohöl in den Produktionsbohrungen unerlässlich. 99% der Bohrungen weisen keinen freien Fluss auf, d. h. sie erfordern einen künstlichen Hub, der seinerseits zu 80% eine erweiterte Automatisierung erfordert.


White Paper
Vorteile der Anwendung drahtloser Instrumente zur Optimierung von Öl- und Gasquellen. Die Instrumente lassen sich in andere Geräte integrieren, um ein schnell implementierbares Optimierungssystem für die Quellen anzubieten.
Jetzt entdecken

Broschüre
Artificial Lift Advisor: Eine einzelne Plattform zur Verwaltung Ihrer künstlichen Hubvorgänge
Broschüre ansehen
Messtechnik und Instrumentierung
Unser Angebot an Feldgeräten wird für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Öl und Gas eingesetzt, beispielsweise zur Hochleistungsmessung von Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand, Flüssigkeitsanalyse und Ventilstellung.


White Paper
Verbesserung der SCADA-Abläufe durch Einsatz drahtloser Instrumentierung
Jetzt herunterladen

White Paper
Bahnbrechende Technologie für die Hydrauliksteuerung reduziert Abfall durch Schrumpfung
Erkenntnisse anzeigen
Prozesssicherheitslösung
Wenn Sicherheit und Rentabilität entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens sind, können Sie sich auf EcoStruxure Triconex-Sicherheitssysteme verlassen. Unsere Sicherheitslösungen mit hoher Integrität sind als zuverlässigste Sicherheitssysteme im Markt anerkannt und führen zu messbaren Verbesserungen der Betriebsrentabilität.


White Paper
Triconex®-Prozesssicherheit befasst sich mit der steigenden Komplexität, drohenden Gefahren und entstehenden Risiken in einem sich ständig wandelnden Umfeld.
Hier klicken

Broschüre
EcoStruxure Triconex-Sicherheitssysteme haben den führenden Werken in aller Welt im Lauf von mehr als 1 Mrd. sicheren Betriebsstunden Unterstützung geboten.
Broschüre ansehen
Häufig gestellte Fragen
Hier erhalten Sie Zugriff auf unsere Wissensdatenbank mit Antworten auf mehr als 100.000 Fragen online in wenigen Sekunden.
Dokumente und Downloads
Durchsuchen Sie unsere technische Bibliothek nach Datenblättern, Produktionsvorgaben und mehr.
Kundendienst-App
Laden Sie die mySchneider-App herunter, um auch unterwegs Support zu erhalten – jederzeit und überall. Jetzt holen!