Das EcoStruxure Foxboro DCS (eine Weiterentwicklung des Softwarepakets Foxboro Evo) ist eine innovative Familie fehlertoleranter, hochverfügbarer Steuerungskomponenten, die kritische Informationen zusammenfassen und die Möglichkeiten der Bediener verbessern, den störungsfreien Dauerbetrieb einer Anlage zu gewährleisten. Mit mehr Fähigkeiten als ein herkömmliches Distributed Control System (DCS) ermöglicht es die strategische Integration der folgenden Systemkomponenten von Industriesteuerungen: hochverfügbarer Steuerungsprozessor, leistungsstarke I/O, Hochleistungs-HMI, Cybersicherheit, einheitliche Steuerung und Sicherheit durch die Integration in die branchenführenden EcoStruxure Triconex-Sicherheitssysteme und ein intelligentes, interaktives Wartungs-Dashboard.
> Mehr erfahren
> Schützen Sie Ihre Investitionen mit zukunftssicherer Technologie, damit Sie einfach und kostengünstig wachsen können.
> Schützen Sie die betriebliche Integrität Ihres Unternehmens für eine sichere und zuverlässige Produktion.
> Nutzen Sie umfassendere betriebliche Einblicke für schnellere, genauere Entscheidungen, die eine bessere Leistung ermöglichen.