Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • sunset behind elecrrical power distribution towers
    Automatische elektronische Geräte für umfassenden Schutz elektrischer Netze

    Umfassender Schutz für Ihre Netz

    lighthouse at sunset, transportation safety solutions

    Herausforderungen

    Maximierung der Energieverfügbarkeit bei gleichzeitigem Schutz von Personen und Anlagen 

    • Ihre Schutzrelais müssen die Betriebssicherheit und die Sicherheit des Personals erhöhen. Sie müssen Zuverlässigkeit mit bewährten Betriebsprinzipien und den besten Eigenschaften, Zertifizierungen und Qualitätsstandards gewährleisten. Sie müssen darüber hinaus praktisch sein, damit Sie neue Standards und erneuerbare Energie integrieren und dabei die Kosten unter Kontrolle halten können.
    • Lösungen

      Die Schutzrelais Easergy MiCOM werden von großen Versorgungsunternehmen weltweit eingesetzt und sind erste Wahl für Schutz, Steuerung, Messung, Überwachung und Kommunikation. Beim Einbau in Steuerungssysteme bildet unser zuverlässiger Schutz eine zentrale Komponente Ihrer Trafostation für das Management Ihrer wertvollen Anlagen. Wir erstellen Pläne für die Integration bewährter Algorithmen und der aktuellsten Normen für Sicherheit und Kommunikation, um Ihnen Schutzlösungen der Weltklasse bieten zu können.

    • Wertbeitrag

      Unsere breites Sortiment an Schutzeinrichtungen versorgt Sie mit den notwendigen Informationen für intelligenten Betrieb und die Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.

      • Skalierbare Funktionalitätsgrade und kostengünstige Hardware, die Ihren Anforderungen gerecht wird
      • Vielseitige Hardware und Relaismanagement-Tools zur unkomplizierten Konfiguration und Montage
      • Services von einfacher Beratung bis zu komplexen Technologieplänen
      • Minimales Risiko und kürzere Wartungszeit durch zustandsorientierte Wartung
    • Vorteile

      Sicher, zuverlässig und praktisch

      • Sichere Geräte mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) gemäß IEC 62351
      • Begrenzung und Protokollierung beabsichtigten, versehentlichen oder böswilligen Zugriffs auf geschützte Daten oder Konfigurationen
      • Unabhängige Ethernet-Netzwerke mit Dual-IP für physische Trennung
      • Wahl zwischen IEC 61850 Version 1 oder Version 2 durch einfache Einstellungsänderung
      • Aktuelle Redundanz für nahtlose Datenkommunikation (IEC 62439 auf PRP oder HSR)
      • Weltweit führender Lichtbogenschutz und SIL 2 gewährleisten höhere Betriebssicherheit
    Ingenieur vor Bedienfeld für die Gebäudeautomatisierung mit Laptop

    Sorgen Sie noch heute für erstklassigen Schutz Ihrer Lösungen

    Chat ist verfügbar.