Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Default Alternative Text
    Lösungen für die Onshore-Produktion von Öl & Gas

    Feldgeräte für Messung & Instrumentierung

    Drahtlose Instrumentierung von Accutech und Feldgeräte von Foxboro

    Worker with tablet computer in front of oil rig, oil and gas, sustainability reporting, internet of things.

    Herausforderungen

    Messlösungen

    Die Foxboro-Feldgeräte & Accutech-Instrumentierung von Schneider Electric werden für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Öl & Gas eingesetzt, bei denen Genauigkeit und Robustheit erforderlich sind, wie beispielsweise die Messung von Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand, Flüssigkeitsanalyse und Ventilstellung.

    • Lösungen

      Feldgeräte von Foxboro sind die richtige Wahl für Öl- und Gasproduzenten, die einen Wettbewerbsvorteil, geringere Betriebskosten und höhere Profite anstreben. Wir bieten besondere Messlösungen, die den Unterschied bei kritischen Anwendungen machen.

    • Wertbeitrag (Value Pproposition)

      Geschäftswert

      • Messbare Ergebnisse in Echtzeit
      • Umsetzbare Informationen
      • Optimierte Ölförderung
      • Optimierung von Betriebsabläufen
      • Kosteneffiziente Umsetzung und geringere Betriebskosten
      • Einfache Installation und Verwendung
    • Differenzierung

      Feldgeräte von Accutech und Foxboro

      • Konkurrenzlose Lebensdauer von Anlagen
      • Die Besten ihrer Klasse
      • Kompatibilität mit bestehenden Apparaturen
      • Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit
      • Längste Gewährleistungsfristen
      • Niedrigste Betriebskosten
      • Integrierte Stromversorgung und Kommunikation
    Standard-Alternativtext

    Anwendungen

    Weitere Lösungen für die Förderung & Automatisierung von Bohrlöchern ansehen

    Ihre Vorteile

    • Pfeil trifft ins Schwarze auf Zielscheibe

      Foxboro Druck-Messwertgeber
      Zuverlässige und robuste Sensortechnologie

    • Nahaufnahme einer Ein-Dollar-Note, Energieeffizienz

      Foxboro Mehrphasenmessung

      Optimierung von Bohrlochtests

      Reduzieren Sie Kosten, Ausrüstung und Grundfläche

    • Zeit ist Geld, Finanzen, Zeitmanagement, Nachhaltigkeit.

      Kosteneffizienter Einsatz und Betrieb der Accutech-Instrumentierung.

      Geringe Einsatzkosten, keine Kabel, keine Erdarbeiten, keine Leitungen

      Geringe Betriebskosten bei geringem Wartungsbedarf

    • Standard-Alternativtext

      Die Accutech-Instrumente sind einfach einzubauen und zu verwenden.

      Vollintegrierte Energieversorgung, Kommunikation und Geräteausstattung

      Problemlos an jeder Struktur zu befestigen, schnelle Konfiguration über Tastenfeld oder Fernsteuerung

    • Standard-Alternativtext

      Vielseitige Auswahl an Accutech-Instrumenten mit zertifizierter Haltbarkeit und Sicherheit.

      Verschiedene Druck-, Temperatur-, Füllstands-, E/A-, Durchfluss- und akustische Überwachungssysteme sowie Ventilsteuerungen

      CSA Klasse 1, Div. 1, für Messungen in besonders gefährlichen Umgebungen und Anwendungen

      Explosionsgeschütztes Gehäuse

    Chat ist verfügbar.