Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Default Alternative Text

    Intelligente Steuerung für Öl- und Gasaktivitäten

    Ob ganz einfache Anwendungen oder hoch komplexe Projekte, Schneider Electric setzt sich engagiert für Ihren Erfolg auf dem Pumpen- und Steuerungsmarkt ein.

    Oil-worker, engineer, in close-ups, with large oil refinery industry in background, oil and gas.

    Herausforderungen

    Bei steigender Nachfrage nach Energie sowie immer strengeren Umweltschutz- und Sicherheitsauflagen in der Öl- und Gasbranche sind energieeffiziente Betriebsabläufe und geringere Wartungskosten entscheidend. Während die Kosten für Energie und Rohstoffe steigen, nimmt die Anzahl an qualifizierten Mitarbeitern ab. Um für Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit zu sorgen und gleichzeitig Ihren Gewinn zu sichern, benötigen Sie intelligente Lösungen zur Überwachung, Steuerung und Optimierung Ihrer Anlagen.
    • Lösungen

      Gleich ob Ihr Anliegen Energieeffizienz, die Konstruktion von Pumpensteuerungen, Spezifikationsprozesse oder das Einhalten Ihrer Projekt-Deadlines ist, Schneider Electric bietet Lösungen an, die die anspruchsvollen Marktanforderungen erfüllen oder übertreffen.

      • Reduzierte Energie- und Wartungskosten.
      • Optimierte Maschinen.
      • Schnellere Markteinführung.
      • Konformität mit globalen Normen.
      • Globale und lokale Dienstleistungen und Support-Möglichkeiten.
    • Mehrwert

      Typischerweise werden 60 % der verbrauchten Energie zum Antrieb von Motoren genutzt und 63 % dieser Energie für Anwendungen wie Pumpen und Ventilatoren eingesetzt. Viele dieser Geräte werden mit einfachen Motorabgangslösungen angetrieben. Das bedeutet, dass der Motor mit voller Geschwindigkeit läuft, auch wenn ein geringerer Durchfluss erforderlich ist. Oft werden ineffiziente Drosselungs- oder Steuerungsmethoden eingesetzt und der Energieverbrauch bleibt hoch. Die Pumpanwendungen von Schneider Electric sind so konstruiert, dass sie die Kosten minimieren und die Produktion maximieren.

      • Zuverlässig
      • Energieeffizient
      • Modular und anpassbar
      • Innovativ
      • Open
      • Umweltverträglich
    • Differenzierung

      Was können wir für Sie tun?

      • Die Markteinführungszeit Ihrer Maschine mit unseren vorgefertigten Lösungen reduzieren und Zeiteinsparungen von bis zu 50 % bei Planungs- und Montagezeit erzielen.
      • Die Maschinenleistung mit innovativen Lösungen, Pumpanwendungsfunktionen und energieeffizienter Antriebstechnologie erhöhen und bis zu 30 % der üblichen Energiekosten der Maschine einsparen.
      • Hochmoderne Diagnose- und Fernüberwachungsfunktionen für eine effektivere Wartung einsetzen, um die Gesamtverfügbarkeit der Anlage zu erhöhen und die Produktion zu maximieren.
      • Einen persönlichen Ansprechpartner bieten und als einziger Anbieter der kompletten Lösung die gesamte Verantwortung übernehmen.
      • Ein großes Vertriebsnetz zur Verfügung stellen, um die Verfügbarkeit des Produkts zu gewährleisten.
      • Segmentübergreifende Synergien nutzen (gewerbliche Gebäude, Wasser/Abwasser, Consultants, Öl und Gas, SI/CPB und OEM).
    Brennstoffspeicher

    Anwendungen

    Schneider Electric ist Ihr Partner für intelligente, energieeffiziente Pumpanwendungen für alle wichtigen Branchen (Öl & Gas onshore und offshore, gewerbliche Gebäude, Wasserverteilung und Abwasser)

    Ihre Vorteile

    • Rohrleitungen einer Raffinerie in der Sonne, Energiemanagement

      Intelligente Pumpenlösungen
      • Längere Lebensdauer der Pumpen.
      • Geringere Wartungskosten.
      • Maximale Produktionsbetriebszeit.
    • Beleuchtete Raffinerie bei Nacht, Energiemanagement

      Reduzierter Energieverbrauch.
    • Konformität und Richtlinien

      Einhaltung der von den staatlichen Behörden geforderten Kriterien für die Energieberichterstattung.

    Chat ist verfügbar.