Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

    Zuverlässige Instrumentierung für LNG und Gasaufbereitung

    Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

    Herausforderungen

    Messlösungen
    Feldgeräte von Foxboro werden für die anspruchsvollsten Anwendungen im Bereich Öl und Gas eingesetzt, wie beispielsweise zur Hochleistungsmessung von Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand, Flüssigkeitsanalyse und Ventilstellung.
    • Lösungen

      Feldgeräte von Foxboro sind die richtige Wahl für Gasproduzenten, die einen Wettbewerbsvorteil, geringere Betriebskosten und höhere Profite anstreben. Wir bieten besondere Messlösungen, die den Unterschied bei kritischen Gasfeldanwendungen machen.
    • Wertbeitrag (Value Proposition)

      • Messbare Ergebnisse in Echtzeit
      • Umsetzbare Informationen
      • Optimierung der Produktion
      • Optimierung von Betriebsabläufen
      • Kosteneffiziente Umsetzung und geringere Betriebskosten
      • Einfache Installation und Verwendung
    • Differenzierung

      • Konkurrenzlose Lebensdauer von Anlagen
      • Die Besten ihrer Klasse
      • Höhere Einsparungen und Mehrwert
      • Kompatibilität mit bestehenden Apparaturen
      • Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit
      • Längste Gewährleistungsfristen
      • Niedrigste Betriebskosten
    Standard-Alternativtext

    Mehr über Lösungen für LNG und Gasaufbereitung erfahren

    Ihre Vorteile

    • Pfeil trifft ins Schwarze auf Zielscheibe

      Gasdurchsatz

      Die Druck-Messwertgeber von Foxboro sorgen für eine genaue und kosteneffiziente Messung des Gasdurchsatzes.

    • Bezeichnung auf Taste einer Tastatur lautet „Solutions“, Unternehmenslösungen.

      Lösungen für die Durchflussmessung

      Wirbel-Durchflussmessgeräte von Foxboro stellen eine kosteneffiziente, langlebige Lösung für die Messung der Durchflussrate dar.

    • Standard-Alternativtext

      Vielseitige Auswahl

      Lösungen für Anwendungen zur Erfassung von Temperatur, Druck, Durchfluss, Füllstand, Flüssigkeitsanalyse & Ventilstellung

    Chat ist verfügbar.