Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Default Alternative Text

    Instrumentierung für zuverlässige Messungen

Oil-worker, engineer, in close-ups, with large oil refinery industry in background, oil and gas.

Herausforderungen

Feldgeräte von Foxboro werden für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Öl und Gas eingesetzt, wie beispielsweise zur Hochleistungsmessung von Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand, Flüssigkeitsanalyse und Ventilstellung.
  • Lösungen

    Feldgeräte von Foxboro sind die richtige Wahl für Raffinerien und petrochemische Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile, geringere Betriebskosten und höhere Profite anstreben. Wir bieten besondere Messlösungen, die den Unterschied bei kritischen Ölfeldanwendungen machen.

  • Mehrwert

    • Messbare Ergebnisse in Echtzeit.
    • Umsetzbare Informationen.
    • Optimierung der Produktion.
    • Optimierung von Betriebsabläufen.
    • Kosteneffiziente Umsetzung und geringere Betriebskosten.
    • Einfache Installation und Verwendung.
  • Differenzierung

    • Konkurrenzlose Lebensdauer von Anlagen.
    • Erstklassige Leistung.
    • Höhere Einsparungen und Mehrwert.
    • Kompatibilität mit bestehenden Apparaturen.
    • Außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit.
    • Längste Gewährleistungsfristen.
    • Niedrigste Betriebskosten.
Ingenieur und Rohrleitungen, Zuverlässigkeit für sichere Energieversorgung bei industriellen Anwendungen, Öl und Gas.

Weitere Lösungen für die Raffination/Petrochemie ansehen

Ihre Vorteile

  • Pfeil trifft ins Schwarze auf Zielscheibe

    Gasdurchsatz

    Druck-Messwertgeber von Foxboro sorgen für eine genaue und kosteneffiziente Messung des Gasdurchsatzes.
  • Zeit ist Geld, Finanzen, Zeitmanagement, Nachhaltigkeit.

    Produktionsseparatoren / Salzwasserentsorgung

    Hochpräzise Messung von Flüssigkeiten und anfallendem Wasser.
  • Standard-Alternativtext

    Lösungen für die Durchflussmessung

    Wirbel-Durchflussmessgeräte von Foxboro: eine langlebige Lösung für die Messung der Durchflussrate.

Chat ist verfügbar.