Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Default Alternative Text
    Lösungen für Terminals

    Anlagen zur elektrischen Energieverteilung

    A worker testing the flow of an electrical current in Arc Flash Protection gear, energy efficiency, energy management

    Herausforderungen

    Ihr Unternehmen ist abhängig von Dauerbetrieb und maximaler Sicherheit. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass Prozesse effizient bleiben sowie zuverlässig und bei geringen Kosten arbeiten. Für maximalen Ertrag benötigen Sie eine robuste, zuverlässige Lösung, die Ihren Anforderungen an die elektrische Energieverteilung gerecht wird. Darüber hinaus müssen Sie für die Sicherheit aller Arbeiter im Umfeld Ihrer elektrischen Anlagen sorgen.
    • Lösungen

      Die Geräte für die Nieder- und Mittelspannungsverteilung von Schneider Electric bieten robuste, zuverlässige und automatische Lösungen für die Stromversorgung und Steuerung Ihrer Prozesse. Die Geräte entsprechen unseren höchsten Qualitätsstandards, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

    • Mehrwert

      • Einfache Niederspannungsprodukte für Schutz und Steuerung Ihrer Prozesse.
      • Maximaler Ertrag durch Einsatz der effizientesten und zuverlässigsten Lösungen.
      • Vielseitige Konzepte, die maßgeschneidert für Ihre besonderen Anforderungen und standardmäßige Verfahren sind.
    • Differenzierung

      • Über 100 Jahre Erfahrung in der Lieferung und Wartung von Anlagen zur elektrischen Energieverteilung.
      • Engagierte Technologie- und Support-Teams zur Anpassung Ihrer kosteneffizienten Lösungen an Ihre Anforderungen.
      • Längere Lebensdauer Ihrer Pumpen und Motoren mit innovativen Motorstartlösungen.
    LKW wird mit einer Art Öl oder Gas befüllt.

    Weitere Lösungen für Terminals ansehen

    Gleich wie groß oder klein Ihre Einrichtung ist – Sie benötigen eine zuverlässige Stromversorgung und vollständige Kontrolle über Ihre elektrische Energieverteilung, um die Effizienz zu maximieren, die Sicherheit von Arbeitern zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.  Störlichtbogensichere Lösungen für die elektrische Energieverteilung und Motorsteuerung bieten eine perfekte Mischung aus Wirtschaftlichkeit, Robustheit und Technologie für Ihre Anwendungen. Diese Produkte sowie ein umfassendes Verständnis Ihrer Anforderungen machen Schneider Electric zum idealen Partner für Ihre Nieder- und Mittelspannungslösungen.

    Ihre Vorteile

    • Standard-Alternativtext

      Nutzen Sie unsere Kompetenz in Nieder- und Mittelspannungsanlagen, um Ihr System zu vereinfachen.

      Profitieren Sie von erstklassigen Services und Support für elektrische Energieverteilungen und Schaltfelder.

    • Zeit ist Geld, Finanzen, Zeitmanagement, Nachhaltigkeit.

      Reduzieren Sie den Wartungsaufwand mit Geräten, die für längere periodische Wartungszyklen ausgelegt sind.

    • Breitband, Geschwindigkeit, Netzwerk, Stromversorgung der Cloud, Internet der Dinge, Anbieter von Cloud-Diensten

      Steuern Sie Ihre Verteilung durch Nutzung intelligenter Geräte mit Netzwerkfunktionen.

    • Standard-Alternativtext

      Werden Sie Kosteneinsparungen und begrenztem Raum gerecht, indem Sie mehrere Motoren mit einem Sanftanlauf mit reduzierter Spannung starten.

      Störlichtbogensichere Geräte Typ 2 und 2B sind verfügbar.

      Energieeffizientes, kompaktes Design.

    Chat ist verfügbar.