Sichere und intelligente Energieversorgungslösungen ermöglichen eine bessere Steuerung der elektrischen Mittel-/Niederspannungs-Energieverteilung. Sichere Energieversorgungslösungen gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung von kritischen Anlagen.
Rund ein Drittel der gesamten Betriebskosten einer Kläranlage entfallen auf Energiekosten, der größte Teil davon auf Strom.
Lösung und Vorteile
Passen Sie Ihre Architektur an die Bedeutung der Prozesse und die Kontinuität des Service an. Sichern Sie Ihre Stromversorgung zusätzlich durch die Verwaltung von Backup-Generatoren und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Diese zusätzliche Schutzschicht hält kritische Anlagen am Laufen und schützt vor Datenverlust.
> Erhöhung der Zuverlässigkeit
> Optimierung der Netzqualität
> Reduzierung der Energiekosten
> Optimierung des Energieverbrauchs
Masterpact MTZ
Zukunftsfähig für die vernetzte Welt.
Katalog
Motorschaltschrank Modell 6
Broschüre
Premset: Innovation für die Mittelspannungsverteilung
Informieren Sie sich über Designempfehlungen, Produktivitätstools und Services zur Unterstützung eines effizienten elektrischen Netzdesigns, das sich bewährt hat und für Wasseraufbereitungsanlagen einsatzbereit ist.
Stromausfälle können zu Gesundheitsproblemen oder Umweltschäden führen und in einem wettbewerbsorientierten und ausgabenbewussten Wassermarkt zu hohen Kosten wegen Verunreinigungen führen.
Lösung und Vorteile
Die Konstrukteure und Betreiber von Stromnetzen in Wasser-/Abwasseraufbereitungsanlagen müssen eine qualitativ hochwertige und sichere Stromversorgung für alle kritischen Prozesse beim Betrieb und der Wartung von sicheren und zuverlässigen Aufbereitungsanlagen gewährleisten.
> Aufrechterhaltung der Kontinuität der Stromversorgung
> Hosting der IT-Infrastruktur
Whitepaper
Wie sichere Energieversorgungslösungen kritische Anwendungen für die Wasser-/Abwasserversorgung unterstützen
Dreiphasiges System für Datacenter und Betriebseinrichtungen
Industrielle & spezielle USV und Energieumwandlung
Smart-UPS
Symmetra
EcoStruxure Micro Data Centers
Lösung für die Energieüberwachung und Verwaltung der Energiequalität
Unerwartete Stromausfälle können wertvolle Zeit verschwenden und erhebliche Verluste verursachen. Wir bieten einzigartige Lösungen, um sicherzustellen, dass Probleme identifiziert und gelöst werden, bevor sie ernsthafte Folgen für Ihren Betrieb nach sich ziehen.
Lösung und Vorteile
Systeme zur Überwachung der Netzqualität überprüfen den Leistungsfaktor und die Oberwellenverzerrung (hauptsächlich durch Niederspannungsantriebe verursacht) und erkennen Störungen.
Unsere Lösungen unterstützen Sie, damit Ihr Betrieb reibungslos und ohne unerwartete Komplikationen läuft.
> Verwaltung und Verbesserung der Energieverfügbarkeit, -zuverlässigkeit und -effizienz
> Optimierung der Stromverteilungsinfrastruktur
> Maximierung der betrieblichen Effizienz und Verbesserung der Ertragskraft
> Überwachung der Netzqualität, Korrektur und Optimierung
> Branchenorientierte Lösungen, die auf ISO-Normen ausgerichtet sind.
Wir bieten Services von der Energie- und Nachhaltigkeitsberatung bis zur Lebenszyklusoptimierung Ihrer Vermögenswerte für die Erfüllung Ihrer geschäftlichen Anforderungen.