Energieeffizientes System mit höherem Pumpenschutz für Druckerhöhungen mit mehreren Pumpen,
Druckerhöhung mit Mehrfachantrieb
Energieeffizientes System mit erhöhter Pumpensicherheit
Lösung
Leistungsstarke Lösung für Druckerhöhungen mit mehreren Pumpen, die maximale Flexibilität und Skalierbarkeit bei höherer Funktionalität erfordern.
Unsere Lösung bietet flexible Anschlussmöglichkeiten an unterschiedliche Systeme sowie eine Kombination aus Leistungsmessgeräten, Antrieben und Funktionen zur Energieeffizienz, die das System optimieren.
Vorteile
> Verwaltung mehrerer Pumpen mit einem Antrieb für jede Pumpe
> Energieeffizienz ohne Leistungseinbußen
> Aufrechterhaltung eines konstanten Systemdrucks mit Funktionen wie PID, Pumpe ein- und ausschalten
> Erweiterte Diagnose für jede Pumpe für einfache Wartung
> Integrierter Druckerhöhungs- und Pumpenschutz mit Funktionen wie Kavitationsschutz
> Betrieb kleiner (Hilfspumpen) zur Aufrechterhaltung eines geringeren Durchflusses