Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
 

Sélectionnez votre emplacement

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Systèmes de transports de produits intelligents jusqu’à 50 % plus flexibles grâce aux multi-chariots de nouvelle génération

Rueil-Malmaison, France

08/02/2022

Télécharger le PDF
  • Le multi-chariots Lexium MC12 de Schneider Electric améliore jusqu’à 50 % l’efficacité et la flexibilité des machines d’automatisation,
  • Raccourcit jusqu’à 30 % le délai de commercialisation et
  • Accélère jusqu’à 50 % l’installation et la mise en marche.

Schneider Electric, leader en transformation numérique de la gestion énergétique et de l’automatisation industrielle, lance le multi-chariots Lexium MC12 pour le déplacement, le regroupement et le positionnement de produits lors d’opérations industrielles. Le nouveau multi-chariots combiné à la technologie de jumeau numérique est conçu pour répondre aux besoins croissants d'agilité et de diminution de délai de mise sur le marché pour les systèmes de transport de produits.

Le logiciel de jumeau numérique offre des avantages tout au long du cycle de vie de la machine. Le logiciel améliore la qualité des processus de conception et de test. En outre, les coûts de mise en service sont maintenus aussi bas que possible. Les OEMs (Original Equipment Manufacturers, fabricants d’équipement d’origine) peuvent concevoir, tester et optimiser le système, sans avoir à intervenir sur l’installation existante. Un modèle numérique du multi-chariots réalisé pour la simulation est plus flexible et plus efficace pour les opérations et la maintenance. Les nouveaux produits sont testés virtuellement, ce qui réduit le délai de commercialisation de manière exponentielle. 

« Grâce à EcoStruxure machine de Schneider Electric, qui comprend le système de multi-chariots Lexium MC12, nos opérations sont beaucoup plus faciles à intégrer », explique Federico Scornaienchi, responsable des exportations chez Livetech. « Nos machines sont plus rapides, plus modulables et plus écologiques. Cela nous permet d’économiser 30 à 40 % des coûts et de réduire de moitié le temps de changement. Cette solution numérique puissante facilite également la maintenance. Cela nous permet de mieux servir nos clients internationaux du secteur alimentaire. »

Avec des modules programmables indépendamment et une précision sur les segments incurvés, les OEMs, les constructeurs de machines et les utilisateurs finaux peuvent s'attendre à

  • Des machines jusqu’à 50 % plus performantes et flexibles ;
  • Un délai de conception et de commercialisation jusqu’à 30 % plus court ;
  • Une installation et d’une mise en service des machines jusqu’à 50 % plus rapides ;
  • Des économies jusqu’à 40 % supérieures sur les coûts d’investissement ;
  • Une empreinte écologique jusqu’à 20 % inférieure.

Des machines fiables et plus faciles à installer

« Les solutions de multi-chariots contribuent à la conception de machines innovantes qui réduisent l’impact écologique, augmentent la flexibilité et intègrent des diagnostics modernes dans des machines efficaces », souligne Ali Haj Fraj, vice-président principal Digital Plant et Machine Solutions chez Schneider Electric. « Le multi-chariots Lexium MC12 est issu de la nouvelle génération de systèmes de convoyeurs linéaires et fait partie de EcoStruxureTMMachine, l’architecture et la plate-forme système ouvertes, interopérables et compatibles IdO de Schneider Electric. Maintenant, les constructeurs de machines ne doivent utiliser qu’un seul outil pour l’ingénierie et la gestion du cycle de vie pour, entre autres : la programmation logique et de mouvement, la sécurité, les variateurs de fréquence, la gestion numérique des charges, la robotique et maintenant aussi pour les solutions de transport multi-chariots. »

L’installation du Lexium MC12 se fait sur site sans outils particuliers. Lors de la fabrication des rails, les segments sont assemblés et fixés sur une surface plane. Aucun trépied ou support n’est nécessaire. L’alimentation et le bus de terrain sont reliés par des éléments d’interconnexion sans câbles supplémentaires. La boucle intérieure ne comporte pas de plaques de protection ni d’éléments structurels. Cela permet de monter facilement des éléments mécatroniques tels que des robots ou des stations de traitement dans le multi-chariots ou à côté.

Pour optimiser la maintenance et réduire les temps d’arrêt imprévus, la technologie du mouvement linéaire offre également un plus haut degré de diagnostic. En centralisant les diagnostics, les composants de chaque machine peuvent être  facilement analysés, et les variations sont rapidement détectés avant que les problèmes ne surviennent. Les constructeurs et les opérateurs de machines peuvent surveiller, contrôler et réparer leurs machines à distance et offrir de nouveaux services en de EcoStruxure Machine Advisor une plateforme de services numériques hébergée sur le cloud.

Conception et maintenance avancées des machines

Le Lexium MC12 rend les machines industrielles plus durables, plus flexibles, plus faciles à entretenir et plus simples. Grâce à lui :

  • Plusieurs formats/produits peuvent tourner sur les mêmes machines ;
  • Les changements de production sont simplifiés ;
  • Diagnostiques différenciés ;
  • Les pièces sont moins sensibles à l’usure ;
  • La maintenance est plus facile grâce au changement de segment unique et au remplacement rapide du chariot ;
  • La configuration est automatique après le remplacement de segments ou l’ajout de chariots supplémentaires ;
  • Le redémarrage des machines est rapide et simplifié grâce à la reconnaissance de la position du chariot ;
  • L’installation résiste à de nombreux agents de nettoyage ; le système répond aux exigences de l’indice de protection IP65 ;
  • Le montage et le démontage des chariots sont rapides et la capacité de chargement est élevée.

Belgium

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBE"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Votre navigateur est obsolète et a rencontré des problèmes de sécurité. Il est possible qu'il n'affiche pas toutes les fonctionnalités de ce site Web ou d'autres sites Web. Veuillez mettre à niveau votre navigateur pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site. La dernière version de Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge est recommandée pour des fonctionnalités optimales.