Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
 

Sélectionnez votre emplacement

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric lance le disjoncteur NSXm

 

Pièce compacte de haute technologie

20 janvier 2021

Le ComPact NSXm de Schneider Electric avec boîtier moulé est le plus petit disjoncteur compact de la génération ComPact NSX, et l’un des plus petits disjoncteurs sur le marché. Outre ses excellentes performances, il présente des innovations notables, telles que la connexion EverLink et la protection différentielle intégrée. La possibilité de montage direct sur des rails DIN est un avantage supplémentaire.

Compact NSXm, design évolutif

Avec sa taille réduite (108 mm de large) pour un tétrapolaire équipé de l’unité MicroLogic 4.1, il peut être encliqueté sur un rail DIN juxtaposant des appareils modulaires et ce sans nécessiter d’accessoires supplémentaires. Le montage sur platine est possible. Son emploi est indiqué en aval d’un disjoncteur ComPact NSX dans des TGBT mais surtout en tant que disjoncteur de tête dans un tableau divisionnaire.
Bénéficiant des mêmes avancées technologiques que ses grands frères de la gamme NSX, il couvre une gamme de 16 à 160 A avec un pouvoir de coupure de 25, 36, 50 et 70 kA à 400 Volt. Respectueux de l‘environnement, il est labellisé Green-Premium.

Sans entretien, grâce à la technologie EverLink

Compact NSXm dispose d’une technologie brevetée du nom d’EverLink. Cette technologie destinée au raccordement des câbles (bornes à compensation) empêche les connexions filaires des disjoncteurs de se desserrer sous l’effet de la chaleur ou des vibrations. Le montage et le câblage du disjoncteur est simple, sans barrettes de connexion.

Unité MicroLogic 4.1 avec protection différentielle intégrée

Les disjoncteurs ComPact NSXm jusqu’à 160 A sont disponibles soit avec un déclencheur magnétothermique TM-D ou avec une unité de controle Micrologic 4.1. Cette unité assure les protections de surcharge et court-circuit mais également la protection différentielle avec indication visuelle de surcharge et de fuite à la terre. Un commutateur manipulable au moyen d’un petit tournevis met hors service la protection différentielle lors des mesures d’isolement.

Auxiliaires : offre installable sur site

Tous les auxiliaires électriques (contacts OF/SD et déclenchement de tension MN/MX) peuvent être facilement installés dans le produit, en ouvrant simplement le capot avant et en les encliquetant dans les emplacements prévus. Leur présence dans le disjoncteur est visible de l’extérieur au moyen d’une fenêtre. Clipsé sur le côté droit du NSXm, le module SDx fournit une différenciation d’alarme et de défaut.

La mesure sans fil avec PowerTag

Des nouveaux capteurs d’énergie sans fil (PowerTag Energy Flex 160) ont été développés spécifiquement pour le ComPact NSXm. Ces PowerTag sont aussi compatibles avec les disjoncteurs modulaires C120 et NG125. Le module PowerTag Energy Flex 160 offre la possibilité de mesurer l’énergie, de surveiller la perte de tension et de déclencher des alarmes. Les données sont transmises sans fil via une passerelle qui transmet les données au cloud.
Le ComPact NSXm est donc non seulement compact, mais aussi intelligent, facile à utiliser et très efficace.

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerBE"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Votre navigateur est obsolète et a rencontré des problèmes de sécurité. Il est possible qu'il n'affiche pas toutes les fonctionnalités de ce site Web ou d'autres sites Web. Veuillez mettre à niveau votre navigateur pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site. La dernière version de Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge est recommandée pour des fonctionnalités optimales.