Belgium (French)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Résidentiel et petit tertiaire

Infrastructure et connectivité réseau

Schneider Electric’s network infrastructure and connectivity portfolio provides easy-to-use connectors, racks, data patch panels, cables and faceplates that work seamlessly with SmartX IP Controllers. These physical network infrastructure solutions offer reliable, end-to-end scalability that enable IT efficiency.

Network Connectivity - résidentiel

Lexcom Home Premium

Lexcom Home Premium

Le systèmes de brassage. Distribution télévision, téléphone et informatique pour le segment résidentielle

Voir les détails
Lexcom Home Performance

Lexcom Home Performance

Le systèmes automatique. Distribution télévision, téléphone et informatique pour le segment résidentielle

Voir les détails

Connectivité réseau

Panneaux LexCom 19

Panneaux LexCom 19"

Gamme de panneaux (cuivre, fibre optique, télécom) et d'accessoires pour Locaux techniques. -

Voir les détails
Actassi pour Europe

Actassi pour Europe

Actassi en Europe, Afrique, Amérique du Sud. Actassi en Europe, Afrique, Amérique du Sud

Voir les produits
Actassi S-One RJ45 connecteurs

Actassi S-One RJ45 connecteurs

Rapide et performant en toute tranquillité. Fournit une connectivité au réseau rapide et sans problème

Voir les détails

Boîtiers Network Connectivity - gammes Actassi

CaSys VDA

CaSys VDA

Baies réseaux Bâtiment, Infrastructure IP20. Baie 19" IP20 en acier

Voir les détails
CaSys BTR

CaSys BTR

Batirack pour Bâtiment, Infrastructure et Electronique. Batirack 19" en acier

Voir les produits
Infrastructure et connectivité réseau

CaSys VDS

Baies serveur Bâtiment, Infrastructure IP20 400kg. Baie serveur 19" IP20 (400kg) en acier

Voir les détails
CaSys OPB

CaSys OPB

Coffrets réseaux bâtiment, Infrastructure IP20. Coffret 19" IP20 en acier

Voir les produits
CaSys VDC

CaSys VDC

Coffrets 1 et 2 corps Bâtiment, Infrastructure IP20. Coffret 19" IP20 en acier

Voir les détails
Actassi XS-E

Actassi XS-E

Coffrets 10" " Bâtiment petit bureau IP20. Coffret 10" IP20 en acier

Voir les détails
Spacial SF-S

Spacial SF-S

Baie serveur pour IDC IP 20 1000kg. Baie serveur 19" IP20 (1000kg) en acier

Voir les détails
Comparateur de produits: /