Belgium (French)

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Automatisation et contrôle pour l'industrie

Unités de signalisation

Signaling devices, including tower lights, beacons and audible alarms, provide operators reliable status indication and voice guidance. Signaling devices alert operators to faults, enabling them to rectify problems more quickly.

Tours d'éclairage modulaire

Harmony XVM

Harmony XVM

Balises et colonnes de signalisation modulaires pré-câblées Ø 45 mm (jusqu'à IP54). Balises et colonnes de signalisation modulaires pré-câblées Ø 45 mm (jusqu'à IP54)

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XVDLS

Harmony XVDLS

Balises de signalisation miniatures Ø 45 Optimum. Balises de signalisation miniatures Ø 45 mm Optimum

Voir les produits
Harmony XVC1

Harmony XVC1

Colonnes de signalisation monolithiques, précâblés, Ø 100 mm. Colonnes de signalisation monolithiques, pré-câblées, Ø 100 mm

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XVU

Harmony XVU

Colonnes lumineuses à forte intensité Ø 60. Harmony XVU est la super colonne lumineuse très puissante pouvant être personnalisée en fonction de vos besoins.

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XVB

Harmony XVB

Balises et colonnes de signalisation Ø 70 Universel. Balises et colonnes de signalisation modulaires Ø 70 mm Universel

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XVD

Harmony XVD

Balises et colonnes de signalisation Ø 70 Application. Balises et colonnes de signalisation Ø 70 mm Application, complètes et pré-câblées ou composables

Voir les produits
Harmony XVP

Harmony XVP

Colonnes de signalisation Ø 50 Universel. Colonnes de signalisation modulaires Ø 50 mm Universel

Voir les produits
Harmony XVC4

Harmony XVC4

Colonnes de signalisation monolithiques, précâblés, Ø 40 mm. Colonnes de signalisation monolithiques, pré-câblées, Ø 40 mm

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XVC6

Harmony XVC6

Colonnes de signalisation monolithiques, précâblés, Ø 60 mm. Colonnes de signalisation monolithiques, pré-câblées, Ø 60 mm

Voir les produits Lancer le sélecteur de produit
Harmony XVE

Harmony XVE

Balises et colonnes de signalisation Ø 70 Optimum. Balises et colonnes de signalisation Ø 70 mm Optimum composables

Voir les produits

Tours d'éclairage monolithiques

Harmony XVR Application

Harmony XVR Application

Feux à miroir Ø 165 mm. Feux à miroir rotatif Ø 165 mm Application

Voir les produits
Harmony XVS Application

Harmony XVS Application

Sirènes Ø 107 mm. Sirènes XVS Ø 92 mm Application

Voir les détails

Gyrophares et solutions sonores

Harmony XVR

Harmony XVR

Feux à miroir rotatif précâblés Ø 84 à 130 mm. Feux à miroir rotatif pré-câblés Ø 84 à 130 mm

Voir les produits
Harmony XVS

Harmony XVS

Alarmes électroniques et sirènes multi-tonalités. Alarmes électroniques et sirènes multi-tonalités

Voir les produits