Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XC Spécial

Interrupteurs de position formats spéciaux

-

OsiSense XC Spécial
  • Caractéristiques

    Service intensif
    Pour application de levage et manutention
    XC1AC gamme avec tête à mouvements rectiligne (poussoirs) et contact à rupture lente.
    XCR gamme avec tête à mouvements angulaires.

    Applications en environnement sévère
    XC2J gamme à composition variable, corps fixe ou embrochable. Sous ensembles adaptables pour températures standard à extrêmes (-40°C ou +120°C).

    Convoyeurs à bande
    Produits conçus pour le contrôle de départ de bande
    XCRT gamme pour atmosphère standard ou corrosive

    Interrupteurs de position à croix
    Produits conçus pour le contrôle de mouvement et fin de courses sur ponts roulants et grues. Boîtier métallique très robuste...
    XCRE, XCRF produit complet avec 1 entrée de câble et un choix de contacts à ouverture positive
    XCKMR produit complet avec 3 entrées de câble et un choix de contacts à ouverture positive, un par position.

    Interrupteur de surcourse pour circuit de puissance
    Ils sont équipés de contacteurs pour couper le circuit de puissance de la machine.
    XF9-D : boîtier en alliage d'aluminium, équipé de tête de contacteur type LC1-D, à accrochage et réarmement manuel condamnable par volet pour cadenas
    XF9-F : coffret en tôle d'acier, équipé de tête de contacteur type LC1-F, à accrochage et réarmement manuel ou à contrepoids et réarmement automatique.

    Sélecteurs de positions
    XRB A : service standard AC ou DC Ithe = 10 A
    XR2A et XR2B service intensif AC ou DC Ithe = 10 A ou 20 A



    Bénéfices

    Détection par contact d'objets non déformables

    La plus grande offre d'interrupteurs de position dédiés au service intensif en environnement sévère.

    Solutions

    Levage manutention, mines, minerais, et toutes autres fortes contraintes environnementales (fonderies, industrie automobile, atelier de soudure, etc...)

    Gallerie

EcoStruxure™

EcoStruxure vous permet de prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui. Prendre de meilleures décisions commerciales avec des solutions IT / OT évolutives et convergentes.

Nous contacter

Vous avez une question, une réclamation ou vous souhaitez nous faire part de vos commentaires pour que nous puissions améliorer votre expérience avec Schneider Electric ?

Questions fréquentes

Trouvez facilement et partagez la réponse que vous recherchez auprès de notre service FAQ en ligne.