Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Pôle HVX assemblé

Disjoncteur à coupure sous vide MT jusqu'à 24 kV

Fait partie de Pact Series

Pour appareillage de commutation moyenne tension Schneider et pour tableautiers. Un circuit évolué pour de nombreuses applications.

Pôle HVX assemblé
  • Caractéristiques

    Le pôle HVX assemblé correspond à une gamme de disjoncteurs à vide conçus pour les appareillages de commutation SE PIX, PIX-H et pour les tableautiers.
    Il permet au tableautier de concevoir des solutions d'appareillage de commutation avec type fixe ou type amovible de disjoncteur intégrant des fonctionnalités de sécurité améliorées, un contrôle total depuis une pièce séparée et les caractéristiques techniques suivantes :

    • Tension nominale 12 kV-17,5 kV-24 kV
    • Courant nominal de coupure sur court-circuit 25 kA-31,5 kA-40 kA-50 kA
    • Durée de court-circuit nominale 3s
    • Courant normal nominal 630 A-1250 A-1600 A-2500 A-3150 A-4000 A *-5000 A* (*refroidissement forcé dans PIX-H)


    Bénéfices

    Le disjoncteur évolué pour de nombreuses applications

    • Utilisé dans les appareillages de commutation SE dans le monde entier et qualifié dans de nombreux appareillages de commutation de tableautier ; approbations spéciales, telles que dans le secteur du nucléaire, de la marine, des centrales électriques
    • Sécurité par l'amélioration des fonctionnalités d'appareillage de commutation au moyen d'un solide verrouillage de sécurité, d'options de rack distantes et d'interrupteurs à vide fiables, d'un mécanisme opérationnel et d'un trolley de rack
    • Fiabilité avec un équipement entièrement testé

    Solutions

    Industrie
    • Pétrole et gaz
    • Industries des métaux et de l'exploitation minière
    • Industrie chimique

    Transport

    • Marine

    Service public

    • Sous-station de distribution
    • Production d'énergie
    • Énergie nucléaire

EcoStruxure™

EcoStruxure vous permet de prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui. Prendre de meilleures décisions commerciales avec des solutions IT / OT évolutives et convergentes.

Nous contacter

Vous avez une question, une réclamation ou vous souhaitez nous faire part de vos commentaires pour que nous puissions améliorer votre expérience avec Schneider Electric ?

Questions fréquentes

Trouvez facilement et partagez la réponse que vous recherchez auprès de notre service FAQ en ligne.