APC Symmetra
Protection de l'alimentation en ligne double conversion évolutive, hautement disponible et redondante
Produits
Présentation
Caractéristiques
Conçue pour offrir la meilleure continuité possible de l'activité, l'architecture modulaire redondante Symmetra permet de faire évoluer la puissance et la durée d'autonomie en fonction de la demande, ou lorsque la disponibilité doit passer à un niveau supérieur. Une facilité de gestion de réseau intégrée assure en temps réel des mises à jour des états renseignant sur l'état de l'onduleur ainsi que des conditions environnementales. Des unités d'alimentation, batteries et modules intelligents remplaçables par l'utilisateur et échangeables à chaud écourtent les temps moyens de réparation et facilitent la maintenance. La conception modulaire Symmetra assure une alimentation redondante sur un châssis simple des applications d'entreprise critiques dans des salles serveur et armoires de réseau.
Bénéfices
Disponibilité
- Modules de renseignement échangeables à chaud - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module de renseignement.
- Redundant Intelligence Modules - Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
- Configurable pour redondance interne N+1 - Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.
- Conception modulaire - Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
- Modules de batteries connectés en parallèle - Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
- Modules d'alimentation connectés en parallèle - Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
- Batteries échangeables à chaud - Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
- Modules de distribution échangeables à chaud - Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors du remplacement du module d'alimentation.
- Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur - Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
- Bypass interne automatique - Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
- Alarmes sonores - Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
- Autotest automatique - L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
- Notification prédictive de défaillance. - Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
- Notification de batterie déconnectée - Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
- Batteries remplaçables par l'utilisateur - Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
- Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur - Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
- Modules de renseignements remplaçables par l'utilisateur - Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules de renseignement.
- Compatible avec le générateur - Fournit une alimentation fluide et ininterrompue aux charges en cas de panne de courant prolongée
- Correction du facteur de puissance en entrée - Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
- Régulation de fréquence et de tension - Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
- Traitement de l'alimentation - Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
- Homologué par un Bureau de sécurité - Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
- Coupe-circuits réarmables - Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
- Démarrage à froid possible - Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
- Gestion intelligente des batteries - Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
- Écran LCD - Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
- Compatible avec InfraStruXure Manager - Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
- Gérable par réseau - Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
- SmartSlot - Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
- Batteries externes gérables - Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
- Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la protection et la disponibilité de vos données et équipements informatiques. - Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.
- Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader . - Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Symmetra avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
- Gain de temps grâce à un accès à distance simple et pratique. - Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
- Faibles coûts de fonctionnement et de maintenance, avec une fiabilité prouvée et une gestion intelligente de la batterie. - La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
- Architecture redondante, extensible et modulaire : investissement initial à l'épreuve du temps qui améliore la disponibilité des équipements et en simplifie la maintenance. - L'architecture N+1 redondante du Symmetra LX permet à l'unité de résister aux défaillances d'un module d'informations, d'une batterie ou d'un module d'alimentation. Les modules sont aisément remplaçables sur site. Les clients peuvent ajouter des modules d'alimentation ou des batteries supplémentaires après l'achat de l'équipement initial afin de supporter des charges jusqu'à 16 kVA.
- Durée de fonctionnement évolutive - Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
- Capacité électrique évolutive - Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
- Fréquence programmable - Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
- Panneau de distribution de l'alimentation remplaçable sur place - Garantit la compatibilité avec des matériels pourvus de différents types de prises
- Batteries externes Plug-and-Play - Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.