Gammes
PrismaSeT G
Tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A PrismaSeT G est la dernière génération de tableaux basse tension. Sa mise en œuvre est extrêmement simple et rapide, même pour les configurations les plus exigeantes. Son système de jeu de barres Linergy™ facilite le montage et permet d'optimiser le coût des tableaux.Fait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left Prisma Plus système G
Coffrets, armoires Tableaux BT jusqu'à 630A (G)Fait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left PrismaSeT P
Tableaux basse tension pour la distribution électrique jusqu'à 4000A PrismaSeT est la dernière génération d'armoires basse tension. Sa mise en œuvre est extrêmement simple et rapide, même pour les configurations les plus exigeantes. Son système de jeu de barres Linergy™ facilite le montage et permet d'optimiser son coût.Fait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left PrismaSeT HD
Système pour tableaux de distribution d'énergie fonctionnant dans des environnements sévères, dispatchant jusqu'à 4000 A PrismaSeT, le plus récent système de construction de tableaux, fait la différence par une modularité inégalée. Il offre un temps de montage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les caractéristiques et la capacité dont vous avez besoin.Fait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left Spacial SFP
Boîtier pour alimentation et commande mixtes Boîtiers à fixation au sol conformes à IEC 61439 1 et 2Voir les produitsarrow2_left Prisma Plus PH
Tableaux BT Tableaux BT pour environnements sévères jusqu'à 3200AFait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left