Station numérique IEC 61850
La norme IEC 61850, une norme internationale définissant les protocoles de communication, est appliquée aux relais de protection modernes, aux RTU et aux schémas d'automatisation des postes. Cela permet la mise en oeuvre d'applications distribuées et multifournisseurs dans les sous-stations électriques et dans le cadre d'architectures de réseau intelligent dans le monde entier.