Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 01047 Schneider Electric

01047

Green premium brand logo
Image produit 01047 Schneider Electric
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Prisma
    nom du produit
    Prisma G
    type de produit ou de composant
    Panneau latéral
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Pièce de rechange
    Accessoire de boîtier
    compatibilité de gamme
    Prisma G enclosure
    installation description
    Floor-standing enclosure
    emplacement de montage
    Côté
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    36
    Complémentaires
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    finition de surface
    Brillant
    Polyester époxy texturé
    couleur
    White (RAL 9001)
    options couleur spéciale
    Oui
    hauteur
    1830 mm
    profondeur
    180 mm
    quantité du lot
    Jeu de 1
    Environnement
    degré de protection IP
    IP30
    degré de protection IK
    IK07
    IK08
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    4,6 kg
    Poids de l'emballage 2
    127 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Présence d'halogènes
    Produit sans halogènes
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma G (Version 1.0)
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73 MB
    Date 3/10/19
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 769.5 KB
    Date 29/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01047 : panneau latéral 36M Prisma G IP30
    Description
    panneau latéral 36M Prisma G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24/11/20
    Description
    panneau latéral 36M Prisma G IP30
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01047 : panneau latéral 36M Prisma G IP30
    Description
    panneau latéral 36M Prisma G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24/11/20
    Description
    panneau latéral 36M Prisma G IP30
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01047 : panneau latéral 36M Prisma G IP30
    Description
    panneau latéral 36M Prisma G IP30
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24/11/20
    Description
    panneau latéral 36M Prisma G IP30
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.