Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image produit 01202 Schneider Electric

01202

Green premium brand logo
Image produit 01202 Schneider Electric
01202
Green premium brand logo

Prisma - G & P - Capots (4) pour plages du répartiteur Multiclip 200 A

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    product name
    Linergy FM
    type de produit ou de composant
    Cache-bornes
    catégorie d'accessoire, d'élément séparé
    Accessoire de barre omnibus
    Pièce de rechange
    Complémentaires
    installation description
    Cubicle
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    quantité du lot
    Jeu de 4
    poids du produit
    0,06 kg
    couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    Emballage
    Poids de la boîte (livres)
    60 g
    Poids de l'emballage 2
    1,66 kg
    Poids de l'emballage 3
    13,28 kg
    Caractéristiques environnementales
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    View less

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français7
    • anglais6
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais3
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 70.1 MB
    Date 12/02/19
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    Prisma G (Version 1.0)
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 73 MB
    Date 3/10/19
    Description
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 1/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44.2 MB
    Date 12/02/19
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 997.1 KB
    Date 11/02/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01202 : Prisma - G & P - Capots (4) pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    Description
    Prisma - G & P - Capots (4) pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    Prisma - G & P - Capots (4) pour plages du répartiteur Multiclip 200 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01202 : 01202_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    01202_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    01202_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    01202 : 01202_ROHS_DECLARATION
    Description
    01202_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 25/11/20
    Description
    01202_ROHS_DECLARATION
    Pages du catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 11/10/17
  • Afficher plus
    View less

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • néerlandais2
    Logiciel - Mises à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93 KB
    Date 23/04/20
    prp.document.label.format xlsx
    Taille 93.4 KB
    Date 19/12/19
  • FAQ technique

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques temporaires. Veuillez réessayer ultérieurement.